Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

AS2818 - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
AS2818 - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

2-Phasen High-Torque-Schrittmotor in NEMA 11 (28 mm) Baugröße und 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt) in Schutzart IP 65 (außer Wellenausgang). Durch die gleichen Flanschmaße wie der Standardmotor ST2818 sind diese Motoren elektrisch und mechanisch austauschbar.

AS2818

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,30
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 28,90
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 27,70
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 32,50
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 22,60
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,50
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 28,60
Ausführungen
Typ Strom/Wicklung Haltemoment Länge "A" Gewicht Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
A
AS2818S0604
Für mehr Informationen hier klicken
0.67 7.1 51 0.13 € 80,90

AS2818S0604 wurde in den Warenkorb gelegt

AS2818 - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,30
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 28,90
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 27,70
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 32,50
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 22,60
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,50
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 28,60
Datenblätter/3D AS2818S0604

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
5.6 Ohm
Induktivität pro Wicklung
4 mH
Rotorträgheitsmoment
9 gcm²
 
Preise / Verfügbarkeit
AS2818S0604
  • 1-4: € 80,90
  • 5-9: € 76,85
  • 10+: € 68,76
Verfügbarkeit[?]
  • 27 auf Lager
  • 4 Stück nach 16.03.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AS2818S0604
AS2818L0604
Für mehr Informationen hier klicken
0.67 12.7 70 0.22 € 82,40

AS2818L0604 wurde in den Warenkorb gelegt

AS2818 - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,30
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 28,90
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 27,70
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 32,50
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 22,60
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,50
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 28,60
Datenblätter/3D AS2818L0604

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
9.2 Ohm
Induktivität pro Wicklung
7.2 mH
Rotorträgheitsmoment
18 gcm²
 
Preise / Verfügbarkeit
AS2818L0604
  • 1-4: € 82,40
  • 5-9: € 78,28
  • 10+: € 70,04
Verfügbarkeit[?]
  • 33 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AS2818L0604
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved