Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

Getriebe

Die Getriebe von Nanotec werden zur Erhöhung von Ausgangsdrehmomenten, zur Verringerung der Ausgangsdrehzahlen und zur quadratischen Reduzierung von externen Schwungmomenten eingesetzt. Außerdem dienen sie zur Verkleinerung des Schrittwinkels bei Standard-Schrittmotoren.

Fast alle Getriebe sind mit beidseitigen Kugellagern ausgestattet und ermöglichen dadurch hohe axiale und radiale Wellenbelastungen. Neue Verzahnungstechniken und Fertigungsmethoden sorgen nicht nur für vielfältige Kombinationsmöglichkeiten und Untersetzungen, sondern auch für ein geringes Verdrehflankenspiel und ein breites Drehmomentspektrum. Die spezielle Fettschmierung garantiert Wartungsfreiheit und eine lange Lebensdauer. 

Planetengetriebe bieten durch den dreifachen Zahneingriff ein sehr hohes Drehmoment sowie den höchsten Wirkungsgrad bei konzentrischem Wellenausgang.

Baureihen: GPLE, GPLEP, GPLK, GPLL

Flanschgetriebe sind eine Sonderform der Planetengetriebe und bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 97 %. Der Abtriebsflansch entspricht EN ISO 9409 und ermöglicht es, Schwenkarme oder Drehtische direkt anzuschrauben.

Baureihe: GPLEF

Schneckengetriebe ermöglichen eine 90°-Kraftumlenkung bei kurzer Bauform und einen geräusch- und spielarmen Betrieb. Externe Bremsen sind aufgrund der Selbsthemmung nicht erforderlich.

Baureihe: GSGE

GPLE/GPLEFGPLEPGPLKGPLLGSGE
Präzision++++++++++
Lebensdauer++++++++++++++
Belastbarkeit+++++++++++++
Geräusch+++++++++++++
Gewicht++++++++

+ = standard, ++++ = sehr gut

Produkte
Serie Untersetzung Zulässiges Drehmoment Größe
Nm
GPLE22 9 - 15 1.5 22
GPLE40 3 - 512 5 - 20 40
GPLE60 3 - 512 15 - 44 60
GPLE80 3 - 512 38 - 130 80
GPLEP50 Neu 5 - 25 5 - 13 40
GPLEP70 Neu 5 - 25 15 - 30 40
GPLEP90 Neu 5 - 25 38 - 82 40
GPLEF64 Neu 5 - 25 15 - 40 40
GPLK42 Neu 4.3 - 56 4 - 6 28
GPLL 4 - 100.28 0.2 - 10 22 - 52
GSGE60 5 - 50 11 - 35.8 60
GSGE80 12.5 - 50 61 - 64 80

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved