Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

N5 - Motorsteuerung für CANopen, EtherCAT oder EtherNet/IP

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Software
Dokumentation
Zubehör

Feldbusfähiger Controller für BLDC-Motoren und Schrittmotoren. Die N5-Motorsteuerung wird für EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus sowie CANopen angeboten und unterstützt die feldorientierte Regelung (Closed Loop). Die Parametrierung der N5-Controller (EtherCAT, CANopen) erfolgt per Browser mit NanoIP. Zum Erstellen von stand-alone Ablaufprogrammen, etwa für dezentrale oder mehrachsige Anwendungen, steht NanoJ V2 zur Verfügung.

  • 12-72 V/10 A (Low-Current-Version) bzw. 12-48 V/40 A (High-Current-Version)
  • 6 Digitaleingänge, 2 Analogeingänge, 2 Digitalausgänge
  • Encodereingang
  • Bremsenausgang
  • konfigurierbar über EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus oder CANopen
  • NanoJ V2 für stand-alone Applikationen

Für Mehrachsanwendungen empfehlen wir den Master MC4N-Mini von Trio Motion Technology Ltd.

Hinweis: EtherNet/IP ist ein Feldbus und nicht identisch mit Standard TCP/IP. Wenn Sie die N5 über TCP/IP und somit das REST-Protokoll steuern möchten, bestellen Sie bitte die CANopen-Version.

Betriebsspannung12-72 VDC (Low-Current-Version), oder 12-48 VDC (High-Current-Version)
Dauerstrom10 A effektiv (Low-Current-Version), oder 18 A effektiv (High-Current-Version
Spitzenstrom10 A effektiv (Low-Current-Version), oder 40 A effektiv (High-Current-Version)
Kommutierung


Schrittmotor Open loop, Schrittmotor Closed loop mit Encoder, BLDC sinuskommutiert über Hallsensor, BLDC sinuskommutiert über Encoder
Betriebsmodus



Profile Position Mode, Velocity Mode, Homing Mode, Cyclic Sync, Position Mode, Cyclic Sync Velocity Mode, Cyclic Sync Torque, Mode, Takt/Richtungsmodus, Ablaufprogramm (NanoJ)
Parametrierungbrowserbasiert über Ethernet mit der Oberfläche NanoIP (CANopen und EtherCAT) oder über PND-Studio (EtherNet/IP und Modbus)
FeldbusschnittstellenCANopenEtherCAT, Modbus oder EtherNet/IP
Encodereingang


5 V oder 24 V Signal, differentiell oder single-ended, max. Auflösung 65536 Inkremente pro Umdrehung (16 Bit), UVW-Anschluss für Hallsensor
Eingänge



4 Eingänge 5 V/24 V  per Software umschaltbar (Eingang 1 bis 4); 2 Eingänge Weitbereich 5-24 V (Eingang 5 und 6); 2 Analogeingänge -10 bis +10 V oder 0-20 mA (per Software umschaltbar)
Ausgänge2 Transistorausgänge, (Open-Drain, 0 schaltend, max. 24 V/0,5 A)
Bremse1 Open-Drain-Ausgang, max. 1,5 A
SchutzschaltungÜber- und Unterspannung, Übertemperatur: Schutzschaltung bei Temperatur >70°C Verpolungsschutz: bei Verpolung Kurzschluss zwischen Versorgungsspannung und GND über Leistungsdiode möglich, daher ist eine Leitungsschutzeinrichtung (Sicherung) in der Zuleitung nötig.

N5 CANopen

N5 EtherCAT

N5 EtherNet/IP

N5 Modbus TCP

Ältere Software- und Handbücher-Versionen finden Sie in unserem Archiv im Download Bereich.

NanoJEasy
NanoJ Easy V2.05 für PD2-C/CB, PD4-C/CB..., N5 und C..., C basiert
Plug & Drive Studio
Plug & Drive Studio 0.9 beta für C5-01, C5-E-x-09, CL3-E-x-0F, N5-x-1, N5-x-2, NP5-08, PD2-Cx-E-01, PD2-Cx-E-08, PD4-Cx-E-01, PD4-Cx-E-08,...
Plug & Drive Studio: Quick Start Guide

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-NOE-10-500-S-PADP Encoderkabel € 8,40
ZK-PADP-12-500-S Encoderkabel € 8,70
ZK-M12-8-2M-2-PADP M12-Kabel € 27,90
ZK-M12-12-2M-2-PADP M12-Kabel € 33,80
ZCPHOFK-MC0,5-2 SMCI47 Bremse/SMCI33 Stromversorgung € 1,90
ZCWE-RM5-3 Steckverbinder € 2,90
ZCPHOFK-MC0,5-12 I/O-Stecker € 7,90
ZCWE-RM5-6 Steckverbinder € 3,90
Ausführungen
Typ Max. Betriebsspannung Nennstrom Option Preis Warenkorb
V A
N5-1
Für mehr Informationen hier klicken
72 10
€ 257,20

N5-1 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-NOE-10-500-S-PADP Encoderkabel € 8,40
ZK-PADP-12-500-S Encoderkabel € 8,70
ZK-M12-8-2M-2-PADP M12-Kabel € 27,90
ZK-M12-12-2M-2-PADP M12-Kabel € 33,80
ZCPHOFK-MC0,5-2 SMCI47 Bremse/SMCI33 Stromversorgung € 1,90
ZCWE-RM5-3 Steckverbinder € 2,90
ZCPHOFK-MC0,5-12 I/O-Stecker € 7,90
ZCWE-RM5-6 Steckverbinder € 3,90
Datenblätter/3D N5-1-1

N5-1-2

N5-1-3

N5-1-4

 
Preise / Verfügbarkeit
N5-1-1
  • 1-4: € 321,90
  • 5-9: € 305,80
  • 10+: € 289,71
Verfügbarkeit[?]
  • 8 auf Lager
  • 91 Stück nach 20.04.17
N5-1-2
  • 1-4: € 282,60
  • 5-9: € 268,47
  • 10+: € 254,34
Verfügbarkeit[?]
  • 53 auf Lager
N5-1-3
  • 1-4: € 257,20
  • 5-9: € 244,34
  • 10+: € 231,48
Verfügbarkeit[?]
  • 70 auf Lager
N5-1-4
  • 1-4: € 257,20
  • 5-9: € 244,34
  • 10+: € 231,48
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 45 Stück nach 06.04.17
 
N5-2
Für mehr Informationen hier klicken
48 18
€ 272,90

N5-2 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-NOE-10-500-S-PADP Encoderkabel € 8,40
ZK-PADP-12-500-S Encoderkabel € 8,70
ZK-M12-8-2M-2-PADP M12-Kabel € 27,90
ZK-M12-12-2M-2-PADP M12-Kabel € 33,80
ZCPHOFK-MC0,5-2 SMCI47 Bremse/SMCI33 Stromversorgung € 1,90
ZCWE-RM5-3 Steckverbinder € 2,90
ZCPHOFK-MC0,5-12 I/O-Stecker € 7,90
ZCWE-RM5-6 Steckverbinder € 3,90
Datenblätter/3D N5-2-1

N5-2-2

N5-2-3

N5-2-4

 
Preise / Verfügbarkeit
N5-2-1
  • 1-4: € 321,90
  • 5-9: € 305,80
  • 10+: € 289,71
Verfügbarkeit[?]
  • 44 auf Lager
N5-2-2
  • 1-4: € 282,60
  • 5-9: € 268,47
  • 10+: € 254,34
Verfügbarkeit[?]
  • 62 auf Lager
N5-2-3
  • 1-4: € 272,90
  • 5-9: € 259,25
  • 10+: € 245,61
Verfügbarkeit[?]
  • 62 auf Lager
N5-2-4
  • 1-4: € 272,90
  • 5-9: € 259,25
  • 10+: € 245,61
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 20 Stück nach 06.04.17
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved