Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

Encoder

Aufgrund der Vorgabe nach immer höherer Betriebssicherheit werden heute zunehmend Antriebslösung mit integrierter Überwachungselektronik verlangt. Durch den Vergleich der Soll-ist- Position ist nicht nur eine Positionsüberwachung (mechanische Überlastung oder Blockier-Erkennung) möglich, sondern ermöglicht auch den Aufbau einer Closed-Loop-Steuerung.

Die leicht montierbaren 3-Kanal-Encoder von Nanotec bieten hier eine preiswerte Lösung mit dauerhafter Funktions- und hoher Meßsicherheit. Die verfügbaren Geber sind hochauflösend, haben eine kleine Bauform, geringe Massen, eignen sich für einen großen Temperaturbereich und sind resistent gegen Schwingungsbeschleunigungen.

Erhältliche Ausführungen

  • WEDS sind 3-Kanal-Encoder mit einem 5V TTL-Signal

  • WEDL sind 3-Kanal-Encoder mit Line-Treiber (für > Leitungslängen)

  • NOE1 optischer 3-Kanal-Encoder in kleiner Baugröße für BLDC- und Schrittmotoren

  • NOE2 optischer 3-Kanal-Encoder in 5 und 24V Ausführung für Schrittmotoren, Linearaktuatoren (Hohlwelle) und BLDC Motoren

In den Schritt- und BLDC Motoren mit erhöhter Schutzart ist bereits ein Encoder mit maschinengerechter IP54 Ausführung integriert. Sie sind in rauen Umgebungsbedingungen einsetzbar und bieten gleichzeitig eine störsichere, schnelle und fehlerfreie Verdrahtung bieten.

Produkte
Serie Imp. / U Index Line-Treiber Signalspannung Wellendurchmesser
V
WEDS/WEDL 500 - 1000  /  5 5 - 10, 6.35+KIT, 5+KIT
NOE1 500 - 2000 5 5 - 6
NOE2 1000 - 4000 5 - 24 5 - 15
NME1 Neu 1024 5-24 5 - 6.35
NTO3 Neu 2000 - 5000 5 5 - 6.35

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved