Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

L35-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
L3518-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung

Mit den Motoren der Serie L35-A wird die rotative Bewegung des Schrittmotors direkt in einer Linearbewegung umgesetzt.

Ohne zusätzliche mechanische Komponenten kann mit diesem Motor ein hochgenauer Vorschub realisiert werden. Ferner sind diese Motoren austauschbar zu den Standardschrittmotoren und Linearaktuatoren in der Baugröße 35mm.

Die Kombination eines High-Torque Schrittmotors mit einer Spindel hoher Steigung verleiht den Linear-Aktuatoren der Serie L3518 nicht nur eine äusserst hohe Verstellgeschwindigkeit (bzw. extrem kurze Stellzeiten) sondern ermöglicht in seiner kompakten Form zudem noch große Schub- und Zugkräfte.

Bitte beachten Sie: Die in den Datenblättern angegebenen Kraft und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden. Weiteres finden Sie in den FAQ`s.  Ein Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.

L3518-A

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Ausführungen
Typ Schubkraft Vorschub Länge "B" Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
N mm/s
L3518S1204-T6X1-A
Für mehr Informationen hier klicken
240 50 43/68 34
€ 168,90

L3518S1204-T6X1-A wurde in den Warenkorb gelegt

L3518-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D L3518S1204-T6X1-A25

L3518S1204-T6X1-A50

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.85 Ohm
Gewicht
0.24/0.28 kg
Spindelsteigung
1 mm
Auflösung
5 µm/Schritt
Strom pro Wicklung
1.2 A
Hublänge "A"
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L3518S1204-T6X1-A25
  • 1-4: € 168,90
  • 5-9: € 160,45
  • 10+: € 143,56
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
L3518S1204-T6X1-A50
  • 1-4: € 176,50
  • 5-9: € 167,67
  • 10+: € 150,02
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L3518S1204-T6X1-A
L3518S1204-T6X2-A
Für mehr Informationen hier klicken
160 100 43/68 34
€ 158,90

L3518S1204-T6X2-A wurde in den Warenkorb gelegt

L3518-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D L3518S1204-T6X2-A25

L3518S1204-T6X2-A50

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.85 Ohm
Gewicht
0.24/0.28 kg
Spindelsteigung
2 mm
Auflösung
10 µm/Schritt
Strom pro Wicklung
1.2 A
Hublänge "A"
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L3518S1204-T6X2-A25
  • 1-4: € 158,90
  • 5-9: € 150,95
  • 10+: € 135,06
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
L3518S1204-T6X2-A50
  • 1-4: € 160,60
  • 5-9: € 152,57
  • 10+: € 136,51
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L3518S1204-T6X2-A
L3518S1204-T5X5-A
Für mehr Informationen hier klicken
85 250 43/68 34
€ 163,10

L3518S1204-T5X5-A wurde in den Warenkorb gelegt

L3518-A - Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D L3518S1204-T5X5-A25

L3518S1204-T5X5-A50

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.85 Ohm
Gewicht
0.24/0.28 kg
Spindelsteigung
5 mm
Auflösung
25 µm/Schritt
Strom pro Wicklung
1.2 A
Hublänge "A"
Max. Axialspiel
±0.1 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L3518S1204-T5X5-A25
  • 1-4: € 163,10
  • 5-9: € 154,94
  • 10+: € 138,63
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
L3518S1204-T5X5-A50
  • 1-4: € 167,90
  • 5-9: € 159,50
  • 10+: € 142,71
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L3518S1204-T5X5-A
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved