Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

DF45 - Flacher BLDC-Motor

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
DF45 - Flacher BLDC Motor

Die neuen BLDC-Flachmotoren der Baureihe DF45 sind 16-polige Außenläufer. Hier sitzen die Permanentmagnete auf der Rotorglocke, welche sich um den innenliegenden Stator mit den Wicklungen dreht. Der Vorteil dieser Bauweise im Vergleich zu Innenläufermotoren besteht neben der kürzeren Bauform bei gleicher Leistung in dem geringeren Drehmomentripple durch das höhere Trägheitsmoment des Rotors. Die Motoren sind in drei Baulängen mit PCB- oder Litzenanschluss erhältlich.

DF45-A

DF45-A2

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Bitte beachten Sie, dass Sie beide Kabel ausschließlich für den Motor mit PCB-Anschluss benötigen.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-PHR-6-0.3M Kabel für PCB-Version € 4,50
ZK-JST-VHR-5N-0.3M Kabel für PCB-Version € 5,10
Ausführungen
Typ Nennleistung Nennmoment Nenndrehzahl Nennspannung Option Preis Warenkorb Konfiguration
W
U/min V
DF45S024050
Für mehr Informationen hier klicken
30 5 5000 24
€ 55,10

DF45S024050 wurde in den Warenkorb gelegt

DF45 - Flacher BLDC Motor
!

Bitte beachten Sie, dass Sie beide Kabel ausschließlich für den Motor mit PCB-Anschluss benötigen.

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-PHR-6-0.3M Kabel für PCB-Version € 4,50
ZK-JST-VHR-5N-0.3M Kabel für PCB-Version € 5,10
Datenblätter/3D DF45S024050-A

DF45S024050-A2

 
Technische Daten
Nennstrom
1.58 A
Widerstand (Line to Line)
1.42/1.47 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.59/0.61 mH
Rotorträgheitsmoment
99 gcm²
Drehmomentkonstante
3.55 Ncm/A
Gewicht
0.08 kg
Spitzenstrom
4.5 A
Spitzenmoment
15 Ncm
Länge "A"
18 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DF45S024050-A
  • 1-4: € 55,10
  • 5-9: € 52,34
  • 10+: € 49,59
Verfügbarkeit[?]
  • 28 auf Lager
DF45S024050-A2
  • 1-4: € 60,40
  • 5-9: € 57,38
  • 10+: € 54,36
Verfügbarkeit[?]
  • 4 auf Lager
  • 50 Stück nach 20.04.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
DF45S024050
DF45M024053
Für mehr Informationen hier klicken
50 8.4 5260 24
€ 57,90

DF45M024053 wurde in den Warenkorb gelegt

DF45 - Flacher BLDC Motor
!

Bitte beachten Sie, dass Sie beide Kabel ausschließlich für den Motor mit PCB-Anschluss benötigen.

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-PHR-6-0.3M Kabel für PCB-Version € 4,50
ZK-JST-VHR-5N-0.3M Kabel für PCB-Version € 5,10
Datenblätter/3D DF45M024053-A

DF45M024053-A2

 
Technische Daten
Nennstrom
2.36 A
Widerstand (Line to Line)
0.7/0.8 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.33 mH
Rotorträgheitsmoment
135 gcm²
Drehmomentkonstante
3.35 Ncm/A
Gewicht
0.12 kg
Spitzenstrom
7 A
Spitzenmoment
25 Ncm
Länge "A"
21.6 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DF45M024053-A
  • 1-4: € 57,90
  • 5-9: € 55,00
  • 10+: € 52,11
Verfügbarkeit[?]
  • 18 auf Lager
DF45M024053-A2
  • 1-4: € 63,30
  • 5-9: € 60,13
  • 10+: € 56,97
Verfügbarkeit[?]
  • 34 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
DF45M024053
DF45L024048
Für mehr Informationen hier klicken
65 13 4840 24
€ 63,90

DF45L024048 wurde in den Warenkorb gelegt

DF45 - Flacher BLDC Motor
!

Bitte beachten Sie, dass Sie beide Kabel ausschließlich für den Motor mit PCB-Anschluss benötigen.

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-PHR-6-0.3M Kabel für PCB-Version € 4,50
ZK-JST-VHR-5N-0.3M Kabel für PCB-Version € 5,10
Datenblätter/3D DF45L024048-A

DF45L024048-A2

 
Technische Daten
Nennstrom
3.26 A
Widerstand (Line to Line)
0.56/0.64 Ohm
Induktivität (Line to Line)
0.27 mH
Rotorträgheitsmoment
181 gcm²
Drehmomentkonstante
3.69 Ncm/A
Gewicht
0.15 kg
Spitzenstrom
9.5 A
Spitzenmoment
39 Ncm
Länge "A"
27 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DF45L024048-A
  • 1-4: € 63,90
  • 5-9: € 60,70
  • 10+: € 57,51
Verfügbarkeit[?]
  • 20 auf Lager
  • 25 Stück nach 08.06.17
DF45L024048-A2
  • 1-4: € 70,60
  • 5-9: € 67,07
  • 10+: € 63,54
Verfügbarkeit[?]
  • 71 auf Lager
  • 4 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
DF45L024048
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved