Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

Assistent zur Motorauswahl

Mit wenigen Klicks finden Sie zur passenden Motorausführung.
Kennlinien und Getriebeberechnung begrenzen die Auswahl
und optimieren Ihren Suchfilter.

 

Zum Assistenten

Ultraflacher Schrittmotor STF28

  • Bauhöhe 9.5 mm
  • Größe 28 mm
  • Schrittweite 1.8°

Für alle Anwendungen mit begrenztem Bauraum
und hohen Anforderungen an die Genauigkeit.

zum Produkt

Online-Konfigurator

Konfigurieren Sie Ihre individuelle
Motorkombination einfach online.

 

zur Video-Anleitung

Schnell und einfach zum richtigen Produkt:

  • Produktübersicht mit Preisen und Verfügbarkeit
  • Datenblätter und 3D-Dateien ohne Login
  • Kennlinienvergleich
  • Automatische Angebotserstellung
  • Produktschulung zum Download

Schrittmotoren

Schrittmotoren von Nanotec sind zuverlässige und günstige Antriebe mit langer Lebensdauer. Sie haben eine hohe Schrittwinkelgenauigkeit und Schrittauflösung. Schrittmotoren sind stark, wenn ein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen unter 2.000 U/min gefordert ist. Nanotec Schrittmotoren sind in vielen Baugrößen und Leistungsausführungen erhältlich und dadurch für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.

Nanotec bietet zwei Arten von Schrittmotoren an:

  • Permanent-Magnet-Schrittmotoren (PM-Schrittmotoren)
  • 2-Phasen Hybrid-Schrittmotoren

Alle Schrittmotoren sind mit ein oder zwei Wicklungshälften pro Phase für unipolare bzw. bipolare Ansteuerung und einfacher oder beidseitiger Welle (Doppelwelle) erhältlich. Neben kundenspezifischen Ausführungen sind Spezialmodelle, z.B. mit ultra-flacher Bauform, mit angebautem Encoder oder für spezielle Anwendungen, ab Lager verfügbar.

Produkte
Serie Größe NEMA Haltemoment Schrittauflösung
° (Vollschritt)
SP15-SP55 15 - 57 - 0.2 - 21.21 0.176 - 18
ST2018 20 8 1.8 - 3.6 1.8
ST2818 28 11 6.08 - 12.73 1.8
STF2818 28 - 0.98 1.8
ST3518 35 14 5 - 23 1.8
ST4118 42 17 9 - 80 1.8
ST4209 42 17 17 - 44 0.9
ST5909 56 23 60.81 - 179.61 0.9
ST5918 56 23 53.74 - 186.68 1.8
ST6018 60 24 106.07 - 400.22 1.8
ST6318 63 - 6 1.8
ST8918 86 34 353.55 - 1202.08 1.8
ST11018 110 42 1170 - 2500 1.8
SC2018 Neu 20 8 1.8 - 3.6 1.8
SC3518 Neu 35 14 0.18 - 0.32 1.8
SC4118 42 17 50 1.8
SC6018 60 24 354 1.8

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved