Hallo {{ user.user().username }}
High-Torque-Schrittmotor mit M12-/M16-Stecker in Baugröße NEMA 34 (86 mm) und Schutzart IP 65 (außer Wellenausgang) sowie 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt). Identische Flanschmaße wie der Standardmotor ST8918, daher elektrisch und mechanisch austauschbar. In zwei Längen erhältlich.
Ein breites Angebot an kundenspezifischen Wellen- und Kabelausführungen sowie Sonderanfertigungen finden Sie unter Individuallösungen.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.