Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

AS8918 - Schrittmotor mit M12/M16 Stecker in Schutzart IP65

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
AP8918 E EB - Schrittmotor mit PG-Verschraubung in Schutzart IP64

2-Phasen High-Torque-Schrittmotor in NEMA 34 (86 mm) Baugröße und 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt) in Schutzart IP 65 (außer Wellenausgang). Durch die gleichen Flanschmaße wie der Standardmotor ST8918 sind diese Motoren elektrisch und mechanisch austauschbar.

AS8918L9504-E24

AS8918L9504-E24B

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-12-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 32,40
ZK-M12-12-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 33,90
ZK-TW-7-2M M16 (TW) Kabel € 120,60
Ausführungen
Typ Strom/Wicklung Haltemoment Länge "A" Gewicht Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
A
AS8918L9504-E24
Für mehr Informationen hier klicken
9.5 933 148 4.35 € 369,90

AS8918L9504-E24 wurde in den Warenkorb gelegt

AP8918 E EB - Schrittmotor mit PG-Verschraubung in Schutzart IP64

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-12-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 32,40
ZK-M12-12-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 33,90
ZK-TW-7-2M M16 (TW) Kabel € 120,60
Datenblätter/3D AS8918L9504-E24

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
0.26 Ohm
Induktivität pro Wicklung
2.7 mH
Rotorträgheitsmoment
3000 gcm²
 
Preise / Verfügbarkeit
AS8918L9504-E24
  • 1-4: € 369,90
  • 5-9: € 351,40
  • 10+: € 332,91
Verfügbarkeit[?]
  • 7 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AS8918L9504-E24
AS8918L9504-E24B
Für mehr Informationen hier klicken
9.5 933 218 5 € 546,80

AS8918L9504-E24B wurde in den Warenkorb gelegt

AP8918 E EB - Schrittmotor mit PG-Verschraubung in Schutzart IP64

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-12-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 32,40
ZK-M12-12-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 33,90
ZK-TW-7-2M M16 (TW) Kabel € 120,60
Datenblätter/3D AS8918L9504-E24B

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
0.26 Ohm
Induktivität pro Wicklung
2.7 mH
Rotorträgheitsmoment
3000 gcm²
 
Preise / Verfügbarkeit
AS8918L9504-E24B
  • 1-4: € 546,80
  • 5-9: € 519,46
  • 10+: € 492,12
Verfügbarkeit[?]
  • 8 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AS8918L9504-E24B
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved