Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

LS59 - Linearstellantrieb

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
LS5918S - Linearstellantrieb

Der Linearstellantrieb in der Baugröße 59mm von Nanotec empfiehlt sich für den Aufbau platzsparender Linearachsen, da Kupplung, ein Lagerstützpunkt sowie der Montageaufwand entfallen.

Bitte beachten Sie: Die in den Datenblättern angegebenen Kraft und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden. Weiteres finden Sie in den FAQ`s.  Ein Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.

LS5918

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T10X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 20,50
LSNUT-T10X6-F Gewindemutter, Steigung 6 mm € 18,50
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Ausführungen
Typ Schubkraft Vorschub Auflösung Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
N mm/s µm/Schritt
LS5918S2008-T10X2-75
Für mehr Informationen hier klicken
800 70 10 51 € 98,50

LS5918S2008-T10X2-75 wurde in den Warenkorb gelegt

LS5918S - Linearstellantrieb

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T10X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 20,50
LSNUT-T10X6-F Gewindemutter, Steigung 6 mm € 18,50
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LS5918S2008-T10X2-75

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.5 Ohm
Gewicht
0.85 kg
Strom pro Wicklung
2 A
Max. Axialspiel
±0.07 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
LS5918S2008-T10X2-75
  • 1-4: € 98,50
  • 5-9: € 93,57
  • 10+: € 88,65
Verfügbarkeit[?]
  • 41 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
LS5918S2008-T10X2-75
LS5918S2008-T10X6-75
Für mehr Informationen hier klicken
500 130 30 51 € 101,40

LS5918S2008-T10X6-75 wurde in den Warenkorb gelegt

LS5918S - Linearstellantrieb

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T10X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 20,50
LSNUT-T10X6-F Gewindemutter, Steigung 6 mm € 18,50
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LS5918S2008-T10X6-75

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.5 Ohm
Gewicht
0.85 kg
Strom pro Wicklung
2 A
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
LS5918S2008-T10X6-75
  • 1-4: € 101,40
  • 5-9: € 96,33
  • 10+: € 86,19
Verfügbarkeit[?]
  • 8 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
LS5918S2008-T10X6-75
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved