Z-K10000/100 –  Kondensator
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
  • Kapazität 10000 μF
  • Kapazitätstoleranz ± 20% 
  • Max. Betriebsspannung 100 V
  • Rastermaß
  • Temperaturbereich -40 °C - 85 °C
  • Abmessungen Zylindrischer Alubecher, Ø 40 mm, 95 mm Länge 

Abmessungen

Z-K10000-100
Creation in progress ...

Knowledge Base