Z-K4700/50 –  Kondensator
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
  • Kapazität 4700 μF
  • Kapazitätstoleranz ± 20% 
  • Max. Betriebsspannung 50 V
  • Rastermaß
  • Temperaturbereich -40 °C - 85 °C
  • Abmessungen Zylindrischer Alubecher, Ø 25 mm, 35 mm Länge 

Abmessungen

Z-K4700-50
Creation in progress ...

Downloads

Konformität

Knowledge Base