Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

SMCP33 - Closed-Loop-Schrittmotorsteuerung/Einsteckkarte

Beschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Software
FAQ
Dokumentation
Zubehör
SMCP33 EVA - Closed-Loop-Schrittmotorsteuerung/Einsteckkarte

Das preisgünstige und flexible Einsteckmodul, die Motorsteuerung SMCP33, lässt sich mit minimalem Aufwand in komplexe Gerätesteuerungen integrieren. Die nahezu geräusch- und resonanzfreie direkte Steuerung der Schrittmotoren oder BLDC Motoren über den Microcontroller im dspDrive®-Verfahren, sowohl im open- als auch im Closed-Loop-Betrieb (Stromregelung über Drehgeber) lässt sich so mit minimalem eigenem Entwicklungsaufwand anwenden.

Die Motorsteuerung für BLDC Motoren und Schrittmotoren kann komfortabel mit der Windows-Software NanoPro konfiguriert werden. Bis zu 255 Steuerungen lassen sich über RS485 vernetzt ansprechen. Die 16 digitalen Ein- und Ausgänge ebenso wie die zwei Analogeingänge sind frei konfigurierbar. In Verbindung mit der integrierten, auf dem Java-Standard basierenden Programmiersprache können auf dem Motorcontroller komplette Ablaufprogramme realisiert werden, die autonom ohne übergeordnete Steuerung abgearbeitet werden.

Bitte beachten Sie: Bei der Bestellung der Evaluations-Platine SMCP33-EVA benötigen Sie zur Montage die passenden Gegenstecker-Komponenten. Sie finden die Stecker auf dieser Seite unter dem Zubehör TAB.

Betriebsspannung12-48 VDC
PhasenstromNennstrom 2 A (effektiv), mit Kühlkörper 4 A peak
SchnittstelleRS485, USB
BetriebsartenPosition, Drehzahl, Flagposition, Takt-Richtung, Analog, Joystick, Drehmoment
Betriebsmodus1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/8, 1/10, 1/32, 1/64, Adaptiv
Schrittfrequenz0 bis 50 kHz im Takt-/Richtungsmodus, 0 bis 25 kHz in allen anderen Modi
Eingänge8 Eingänge (5 V), 2 Analogeingänge (-10... +10 V)
Ausgänge8 Ausgänge (5 V, max. 20 mA TTL)
Positionsüberwachungautomatische Fehlerkorrektur bis 0.9°, nur mit optischem Encoder
Stromabsenkungeinstellbar 0 - 100%
SchutzschaltungÜberspannung, Unterspannung und Temperatur >80°C
Temperaturbereich0 bis +40 °C

SMCP33

SMCP33-K

Ältere Software- und Handbücher-Versionen finden Sie in unserem Archiv im Download Bereich.

Nanopro
Programmierung
Programmierhandbuch V2.7 ab Firmware 25.01.2013 für NanoJ Easy V1.04
Anlegen von 24V Steuersignalen an eine Steuerung mit reinen 5V Eingängen

Die Steuerungen SMCI12, SMCI35, SCMI36 und SCMP33 verfügen über 5V Eingänge. Falls ein 24V Steuersignal angelegt werden soll, ist unbedingt an jedem benutzen Eingang ein 39 kOhm (0,25W) Widerstand in Reihe zu schalten.

Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen - keine Kommunikation mehr

Ist nach einem fehlgeschlagenem Firmware-Update keine Kommunikation mehr zwischen der Steuerung bzw. dem Motor möglich, kann die Firmware manuell aufgespielt werden.

Firmware Update zum Download: Firmwareupdate.zip

Entstörschaltung bei Überkopplung von 24V Steuersignalen

Je nach Kabelart, -verlegung und -länge kann es bei 24V Steuersignalen zu einem Überkoppeln auf die benachbarte Steuerleitung kommen. Bei Steuerungen mit Weitbereichseingängen (5 - 24V) kann dies dazu führen, dass ein zweiter, nicht angesteuerter Eingang als High erkannt wird. Um dies zu verhindern ohne die Verdrahtung aufwändig zu ändern, kann folgende Entstörschaltung an jeden benutzen Eingang vorgesehen werden. Nicht benötigte Eingänge können auch gezielt mit der Steuerungsmasse verbunden werden.

 

Schalten einer Last oder SPS über die Ausgänge der Steuerung/des Plug & Drive Motors

Die Steuerungen und Plug & Drive Motoren verfügen über Open Collector Ausgänge. Zum Schalten einer Last bzw. SPS benötigen Sie ein Relais nach diesem Schaltplan. Die Freilaufdiode ist zwingend notwendig. Bitte beachten Sie den maximalen Schaltstrom bzw. die maximale Spannung der gewählten Steuerung. Diese Angaben finden Sie im jeweiligen Handbuch.

SMCI35: Der Anschluss einer Last/SPS ist bei dieser Steuerung nicht möglich.

Die Datenblätter zu den einzelnen Motorsteuerungen finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
Z-K4700/50 Ladekondensator 50 V € 4,10
ZK-RS485-USB Konverter € 68,70
ZCPHOFK-MC0,5-5 Stecker für Encoder € 3,90
ZCPHOFKC-2,5HC-2 Stromversorgung € 1,90
ZCPHOFK-MC0,5-12 I/O-Stecker € 7,90
ZCEDA345220088 Platinenhalter € 0,60
ZCEDA345050521202 Gegenstecker / Sockel € 4,30
ZCEDA345240318 Kodierelement € 0,90
Ausführungen
Typ Max. Betriebsspannung Nennstrom Option Preis Warenkorb
V A
SMCP33
Für mehr Informationen hier klicken
48 2
€ 94,90

SMCP33 wurde in den Warenkorb gelegt

SMCP33 EVA - Closed-Loop-Schrittmotorsteuerung/Einsteckkarte

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
Z-K4700/50 Ladekondensator 50 V € 4,10
ZK-RS485-USB Konverter € 68,70
ZCPHOFK-MC0,5-5 Stecker für Encoder € 3,90
ZCPHOFKC-2,5HC-2 Stromversorgung € 1,90
ZCPHOFK-MC0,5-12 I/O-Stecker € 7,90
ZCEDA345220088 Platinenhalter € 0,60
ZCEDA345050521202 Gegenstecker / Sockel € 4,30
ZCEDA345240318 Kodierelement € 0,90
Preise / Verfügbarkeit
SMCP33
  • 1-4: € 94,90
  • 5-9: € 90,15
  • 10+: € 85,41
Verfügbarkeit[?]
  • 5 auf Lager
  • 200 Stück nach 23.03.17
SMCP33-K
  • 1-4: € 126,70
  • 5-9: € 120,36
  • 10+: € 114,03
Verfügbarkeit[?]
  • 60 auf Lager
  • 400 Stück nach 18.05.17
 
SMCP33-EVA
Für mehr Informationen hier klicken
48 2 € 176,80

SMCP33-EVA wurde in den Warenkorb gelegt

SMCP33 EVA - Closed-Loop-Schrittmotorsteuerung/Einsteckkarte

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
Z-K4700/50 Ladekondensator 50 V € 4,10
ZK-RS485-USB Konverter € 68,70
ZCPHOFK-MC0,5-5 Stecker für Encoder € 3,90
ZCPHOFKC-2,5HC-2 Stromversorgung € 1,90
ZCPHOFK-MC0,5-12 I/O-Stecker € 7,90
ZCEDA345220088 Platinenhalter € 0,60
ZCEDA345050521202 Gegenstecker / Sockel € 4,30
ZCEDA345240318 Kodierelement € 0,90
Datenblätter/3D SMCP33-EVA

 
Preise / Verfügbarkeit
SMCP33-EVA
  • 1-4: € 176,80
  • 5-9: € 167,96
  • 10+: € 159,12
Verfügbarkeit[?]
  • 66 auf Lager
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved