Logo Nanotec

  • English
  • Nanotec

L20 – Linearaktuator mit Trapezspindel

Beschreibung
Abmessungen

Hohe Verstellgeschwindigkeit bzw. kurze Stellzeiten und große Schub- und Zugkräfte in kompakter Form zeichnen die neuen Linearaktuatoren L20 aus.

Die Vorteile: reibungsarme PEEK Buchse, lange Lebensdauer, günstiger Preis und Mutter im Lagerflansch zum bequemen Einstellen des Axialspiels der Welle. Mit den passenden Mikroschritt-Treibern der Serie SMCI sind Auflösungen bis 0,005 mm/Schritt möglich.

Für Positionsrückmeldung sind die Linear-Aktuatoren auch mit angebautem Encoder erhältlich .

Bitte beachten Sie unsere Applikationshinweise, vor allem, dass ein Fahren auf feste Endanschläge vermieden werden sollte.



Model
Typ SchubkraftVorschub
Strom
Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
Nmm/sA/Wicklung
L2018S0604-T3.5x1 40400.633 € 65,90
Datenblätter/3D
 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
6.5 Ohm
Gewicht
0.06 kg
Induktivität pro Wicklung
2 mH
Spindelsteigung
1 mm
Auflösung
5 µm/Schritt
Buchsenlänge "L"
5 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L2018S0604-T3.5x1
  • 1-4: € 65,90
  • 5-9: € 62,60
  • 10+: € 56,01
Verfügbarkeit:
  • 0 innerhalb einer Woche
  • 25 pieces nach dem 07.06.13
 
Konfiguration
Mögliche Optionen
L2018S0604-T3.5x1