Logo Nanotec

  • English
  • Nanotec

GPLE22 – Präzisions - Planetengetriebe

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation

Die spielarmen Planetengetriebe von Nanotec sind nach dem neuesten Stand der Verzahnungstechnik entwickelt und werden nach DIN/ISO 9001 gefertigt. Durch Minimierung und Standardisierung der Getriebeteile steht den Konstrukteuren ein leistungsfähiges Getriebe zur Verfügung.

Vorteile

  • hohe Antriebsmomente
  • hohe Verdrehsteifigkeit
  • geringes Verdrehflankenspiel
  • hohe zulässige axiale und radiale Wellenbelastung
  • geringes Laufgeräusch
  • einfache Schrittmotor-/Getriebemontage

Bitte beachten Sie, dass die GPLE22 Getriebe nur mit Motor erhältlich sind. Der Konfigurator bietet Ihnen zu unseren Motoren eine Auswahl der passenden Motoren an.

Zusätzliche Produktinformationen


Model
Typ Untersetzung
Drehmoment
WirkungsgradVerdrehspiel Option Preis Warenkorb Vergleichen
Nm%
GPLE22-2S-9 91.580<55 € 151,80 Nur als Kombinationsartikel verfügbar
Technische Daten
Gewicht
0.1 kg
Länge "A"
34 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLE22-2S-9
  • 1-4: € 151,80
  • 5-9: € 136,62
  • 10+: € 129,03
Verfügbarkeit:
  • 98 innerhalb einer Woche
  • 100 nach dem 16.06.13
 
GPLE22-2S-12 121.580<55 € 151,80 Nur als Kombinationsartikel verfügbar
Technische Daten
Gewicht
0.1 kg
Länge "A"
34 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLE22-2S-12
  • 1-4: € 151,80
  • 5-9: € 136,62
  • 10+: € 129,03
Verfügbarkeit:
  • 88 innerhalb einer Woche
 
GPLE22-2S-15 151.580<55 € 151,80 Nur als Kombinationsartikel verfügbar
Technische Daten
Gewicht
0.1 kg
Länge "A"
34 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
GPLE22-2S-15
  • 1-4: € 151,80
  • 5-9: € 136,62
  • 10+: € 129,03
Verfügbarkeit:
  • 21 innerhalb einer Woche
  • 100 nach dem 09.06.13