Hallo {{ user.user().username }}
High-Torque-Schrittmotor mit integriertem Stecker in Baugröße NEMA 14 (35 mm) mit 1,8° Schrittwinkel und einem Drehmoment zwischen 0,18 und 0,32 Nm, je nach Motorlänge. Der Anschluss erfolgt über den Stecker, so dass eine einfache Kabelanpassung für kundenspezifische Applikationen möglich ist. Die beiden äußeren Pins des Steckers sind mit dem Motorgehäuse verbunden, zusammen mit dem geschirmten Kabel ergibt sich damit eine EMV-optimale Schirmanbindung. Mit einem Wellenende für Open-Loop oder sensorlose Ansteuerung, bzw. mit angebautem optischen Encoder NOE1 mit bis zu 2000 Inkrementen/Umdrehung erhältlich.
Ein breites Angebot an kundenspezifischen Wellen- und Kabelausführungen sowie Sonderanfertigungen finden Sie unter Individuallösungen.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.