Logo Nanotec

  • English
  • Nanotec

Die Sicherheitsbremsen von Nanotec haben eine kompakte Flansch-Bauweise, sind verschleißarm, mit asbestfreien Reibbelägen ausgestattet und einfach montierbar durch den fest eingestellten Luftspalt. Die Bremsen werden elektromagnetisch gelüftet und kommen überall dort zum Einsatz, wo bewegte Massen in kürzester Zeit zu verzögern sind, bzw. definiert gehalten werden müssen und das erzeugte Bremsmoment - auch bei Netzausfall - zur Verfügung steht.
Die Bremskraft wird mit Hilfe einer Druckfeder (Brake-BW), bzw. eines Permanentmagneten (Brake-BKE) aufgebracht. Bei allen Bremsen muß zum Lüften eine Spannung von DC24V angelegt werden. Integrierte Bremsen mit Steckanschluss ermöglichen den Betrieb in rauen Umgebungsbedingungen (IP54)und sorgen für eine schnelle und fehlerfreie Verdrahtung.
Das Nano-Brake-Modul (PWM-Regler) reduziert die Leistungs- und Wärmeverluste um 35%, ermöglicht eine höhere Stand- und Einschaltzeit der Motoren und eliminiert die externe Löschdiode.

Produkte
Typ Haltemoment Versorgungsspannung
V
BKE40 - 20024
BL2424
BW14024