Logo Nanotec

  • English
  • Nanotec

Nanotec bietet eine breite Palette von Motoren für raue Umgebungen und guter EMV-Verträglichkeit an. Die maschinengerechten Modelle haben eine erweiterte Schutzart bis zu IP65 und sind elektrisch und mechanisch kompatibel zu den Standardmotoren.

Alle Motoren sind mit rückseitiger Welle verfügbar. Encoder lassen sich so einfach montieren, entweder zur Drehüberwachung oder um in Verbindung mit der passenden Steuerung einen Servomotor zu emulieren. Im Closed-Loop-Betrieb wird aus dem Schrittmotor ein hochdynamischer Servomotor mit sehr guter Laufruhe, bestem Wirkungsgrad und geringer Erwärmung. Durch die höheren Drehmomente bis ca. 1800 U/min. ist er dem Servoantrieb bei Beschleunigungsaufgaben und häufigen Wiederholungen überlegen. Zudem erübrigt sich oft das Getriebe.

Wir empfehlen für erste Tests auf jeden Fall einen Motor, der sowohl Open Loop als auch Closed Loop Funktionalität bietet, weil die größere Leistungsbandbreite die Motorenauswahl beschleunigt.

In der unten stehenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der verschiedenen Baugrößen und Sonderausführungen.

Die Motoren sind sowohl mit integriertem Encoder (3 Kanal mit 500 (2000) Imp./ Umdr.) als auch mit bereits integrierter Sicherheitsbremse erhältlich. Passende Anschlusskabel finden Sie unter Zubehör.

Produkte
Typ Größe Nema Haltemoment Optionen
AS281828117.1 - 12.7
AS4118421750Encoder/Bremse
AS5918562385 - 198Encoder/Bremse
AP89188634594 - 933Encoder