Plug & Drive Motoren

Plug & Drive Motoren mit integrierter Steuerung sind die effektivste und wirtschaftlichste Antriebslösung für alle Konstrukteure, die präzise Drehzahl- und Positionieraufgaben mit geringem Aufwand und maximalem Anwendernutzen verbinden müssen.
Sie reduzieren nicht nur den Entwicklungs- und Montageaufwand sowie den Platz und Komponentenbedarf erheblich, sondern erhöhen gleichzeitig auch die Flexibilität, Systemeigenschaften als auch die Verfügbarkeit einer kompletten Antriebseinheit. Durch die mechanische und elektrische Kompatibilität zu Standardmotoren ist ein Ersatz bestehender Antriebslösungen problemlos möglich. Vorkonfektionierte Kabel sorgen zudem für eine schnelle und fehlerfreie Verdrahtung und Inbetriebnahme.
Für verschiedene Anforderungen stehen drei verschiedene Baureihen zur Verfügung:
Integrierte Funktions-Vorteile
- Mikroschritt-Umschaltung von 200-2000 (4000) Schritte/Umdr. ermöglicht ein ruhiges, gleichförmiges Laufverhalten bei gleichzeitig hoher Auflösung bis 0,09°/Schritt
- optimale Systemanpassung durch Optokoppler-Eingang
- homogene EMV-Lösung mit Elektronikintegration im Motor
- nur eine unstabilisierte Versorgungsspannung erforderlich
- automatische Stromreduzierung vermindert Verlustleistung und Erwärmung bei Motorstillstand
| Serie | Größe (mm) | Halte moment (Ncm) |
Phasenstrom (A) | Art |
|---|---|---|---|---|
| PD2-T42 | 42 | 20-40 | 1,8 | mit Takt-Richtungseingang |
| PD4-N59 | 56 | 0.53 - 1.98 | 4 | mit integrierter Positioniersteuerung mit dspDrive, Closed Loop, CANopen |
| PD6-N89 | 89 | 320-930 | 9 | mit integrierter Positioniersteuerung / 2m Kabel |
Technologie