PD2-T42 - High Torque Schrittmotor mit integrierter Mikroschritt - Leistungsendstufe

Dieser Artikel ist archiviert und nicht mehr online bestellbar. Bitte setzen Sie sich bei Interesse mit uns in Verbindung.

Schrittmotoren pd2t42 - PD2-T42 - High Torque Schrittmotor mit integrierter Mikroschritt - Leistungsendstufe

Plug & Drive Motoren mit integrierter Steuerung sind die effektivste und wirtschaftlichste Antriebslösung für alle Konstrukteure, die präzise Drehzahl- und Positionieraufgaben mit geringem Aufwand und maximalem Anwendernutzen verbinden müssen.

PD-T
Takt-/Richtungseingang für einfache Anbindung an PC, SPS oder andere Steuerungen

Betriebsspannung DC 24 bis 48 V
max. Phasenstrom 1,8 A / Phase
Auflösung 200, 400, 800, 1000, 1600, 2000 Schritte/Umdr.
Schritteinstellung über DIP-Schalter
Schrittfrequenz 0 bis 40 kHz
Stromabsenkung automatisch auf ca. 50%
Eingangssignale über Optokoppler 5 V und 24 V
Schutzschaltung thermische Abschaltung +155 °C (Treiber)
Temperaturbereich 0 bis +40 °C
Anschlussart über 9-pol. D-SUB Stecker
Auslieferungszustand 1/1 Schritt, 1,8 A/Phase
Für diese Motorgröße passende Getriebe (34)
Erhältliche Leistungsgrößen (andere auf Anfrage)
Typ Halte-
Moment
Strom
pro
Phase
Versorgungs-
spannung
Schritt
auflösung
Gewicht Länge
"A"
 
A V °
PD2-T4218S1804 20 1,8 A 24-48 V 200; 400; 800;1000;1600; 2000 0,35 33,0
PD2-T4218M1804 26 1,8 A 24-48 V 200; 400; 800;1000;1600; 2000 0,395 39,0
PD2-T4218L1804 40 1,8 A 24-48 V 200; 400; 800;1000;1600; 2000 0,43 47,0

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn