Planetengetriebe incl. Anbau

Steppingmotor getriebe GPLL - Planetengetriebe incl. Anbau

Die Planetengetriebe der Serie Economy - SerieGPLL eignen sich besonders für Anwendungen, in denen bei gleichem Bauvolumen das erhöhte Drehmoment eines Motors mit Getriebe benötigt wird.
Das geringfügig höhere Verdrehflankenspiel ist bei vielen Anwendungen wie z.B. Transportantrieben oder Positionierungen in eine Drehrichtung nicht relevant, außerdem bieten viele Steuerungen bereits einen automatischen Spielausgleich an (wie auch die PD4-I...) und kompensieren so das Umkehrspiel auf elektronischem Weg.

Kombinationsmöglichkeiten

  • GPLL12 für SP15
  • GPLL22 für ST20/28
  • GPLL40 für ST41/42 und DB42
  • GPLL52 für ST57/59 und DB56

Download

Übersicht Baureihe 

Getriebe Untersetzung Abtriebs-
drehmoment
Nominal
Abtriebs-
drehmoment
Max.
Wirkungs-
grad
Gewicht Länge
"A"
Größe
  Ncm Ncm %
GPLL 12-4 4:1 8 24 88 0,010 12,6 12
GPLL 12-16 16:1 12 36 75 0,012 15,9 12
GPLL 12-64 64:1 16 48 65 0,014 19,2 12
GPLL 12-256 256:1 18 54 55 0,016 22,5 12
GPLL 22-5 (4 2/3 : 1) 5:1 20 60 80 0,042 23,3 22
GPLL 22-25 (25 1/5 : 1) 25:1 30 90 70 0,048 29,5 22
GPLL 22-90 (89 121/169:1) 90:1 40 120 60 0,056 35,9 22
GPLL 40-14 14:1 100 300 70 0,22 40,0 40
GPLL 40-24 24:1 100 300 70 0,22 40,0 40
GPLL 40-49 49:1 180 540 60 0,265 46,5 40
GPLL 52-4 (4 1/3 : 1) 4:1 150 450 80 0,45 53,0 52
GPLL 52-15 (15 1/6 : 1) 15:1 500 1500 70 0,65 68,5 52
GPLL 52-53 (53 1/12 : 1) 53:1 1000 3000 60 0,82 84,0 52
GPLL 52-100 (100 2/7 : 1) 100:1 1000 3000 60 0,82 84,0 52
Vorsicht: Diese Getriebe können nicht vom Kunden angebaut werden und müssen daher mit Motor bestellt werden!