Präzisions - Planetengetriebe für 56-88 mm Motore incl. Anbau
Die spielarmen Planetengetriebe von Nanotec sind nach dem neuesten Stand der Verzahnungstechnik entwickelt und werden nach DIN/ISO 9001 gefertigt. Durch Minimierung und Standardisierung der Getriebeteile steht den Konstrukteuren ein leistungsfähiges Getriebe zur Verfügung.
Vorteile
- hohe Antriebsmomente
- hohe Verdrehsteifigkeit
- geringes Verdrehflankenspiel
- hohe zulässige axiale und radiale Wellenbelastung
- geringes Laufgeräusch
- einfache Schrittmotor-/Getriebemontage
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getriebe | Untersetzung | Abtriebs- drehmoment Max. |
Wirkungs- grad |
Verdreh- flankenspiel |
Gewicht | Größe | ||
| Ncm | % | Winkelminuten | ||||||
| GPLE60-1S-3 | 3:1 | 2800 | 90 | 16 | 0,65 | 60 | ||
| GPLE60-1S-4 | 4:1 | 3800 | 90 | 16 | 0,65 | 60 | ||
| GPLE60-1S-5 | 5:1 | 1800 | 90 | 16 | 0,65 | 60 | ||
| GPLE60-1S-8 | 8:1 | 1800 | 90 | 16 | 0,65 | 60 | ||
| GPLE60-2S-9 | 9:1 | 4400 | 85 | 20 | 0,82 | 60 | ||
| GPLE60-2S-12 | 12:1 | 4400 | 85 | 20 | 0,82 | 60 | ||
| GPLE60-2S-15 | 15:1 | 4400 | 85 | 20 | 0,82 | 60 | ||
| GPLE60-2S-16 | 16:1 | 4400 | 85 | 20 | 0,82 | 60 | ||
| GPLE60-2S-20 | 20:1 | 4400 | 85 | 20 | 0,82 | 60 | ||
| GPLE60-2S-25 | 25:1 | 4000 | 85 | 20 | 0,82 | 60 | ||
| GPLE60-2S-32 | 32:1 | 4400 | 85 | 20 | 0,82 | 60 | ||
| GPLE60-2S-40 | 40:1 | 4000 | 85 | 20 | 0,82 | 60 | ||
| GPLE60-2S-64 | 64:1 | 1800 | 85 | 20 | 0,82 | 60 | ||
| GPLE60-3S-60 | 60:1 | 4400 | 80 | 22 | 1 | 60 | ||
| GPLE60-3S-80 | 80:1 | 4400 | 80 | 22 | 1 | 60 | ||
| GPLE60-3S-100 | 100:1 | 4400 | 80 | 22 | 1 | 60 | ||
| GPLE60-3S-120 | 120:1 | 4400 | 80 | 22 | 1 | 60 | ||
| GPLE60-3S-160 | 160:1 | 4400 | 80 | 22 | 1 | 60 | ||
| GPLE60-3S-200 | 200:1 | 4000 | 80 | 22 | 1 | 60 | ||
| GPLE60-3S-256 | 256:1 | 4400 | 80 | 22 | 1 | 60 | ||
| GPLE60-3S-320 | 320:1 | 4000 | 80 | 22 | 1 | 60 | ||
| GPLE60-3S-512 | 512:1 | 1800 | 80 | 22 | 1 | 60 | ||


