Präzisions - Planetengetriebe für 20- 42 mm Motore incl. Anbau
Die spielarmen Planetengetriebe von Nanotec sind nach dem neuesten Stand der Verzahnungstechnik entwickelt und werden nach DIN/ISO 9001 gefertigt. Durch Minimierung und Standardisierung der Getriebeteile steht den Konstrukteuren ein leistungsfähiges Getriebe zur Verfügung.
Vorteile
- hohe Antriebsmomente
- hohe Verdrehsteifigkeit
- geringes Verdrehflankenspiel
- hohe zulässige axiale und radiale Wellenbelastung
- geringes Laufgeräusch
- einfache Schrittmotor-/Getriebemontage
Die Planetengetriebe GPLE 22 müssen zusammen mit dem Motor bestellt werden und sind nur angebaut erhältlich. Bitte fügen Sie Ihrer Bestellung deshalb die Position "Anbau durch Nanotec" hinzu. Pro Getriebe muss je eine Anbauoption bestellt werden.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getriebe | Untersetzung | Abtriebs- drehmoment Max. |
Wirkungs- grad |
Verdreh- flankenspiel |
Gewicht | Größe | ||
| Ncm | % | Winkelminuten | ||||||
| GPLE22-1S-7 | 7:1 | 22 | ||||||
| GPLE22-2S-9 | 9:1 | 150 | 85 | 55 | 0,1 | 22 | ||
| GPLE22-2S-12 | 12:1 | 150 | 85 | 55 | 0,1 | 22 | ||
| GPLE22-2S-15 | 15:1 | 150 | 85 | 55 | 0,1 | 22 | ||
| Anbau durch Nanotec - pro Getriebe 1 x Anbau erforderlich - | ||||||||
