Kundenspezifische Ausführungen - metrisches Gewinde

  • Nicht nur zum Besfestigen von drehenden Teilen auf der Motorwelle ist ein Gewinde nützlich, sondern kreative Konstrukteure nützen diese preiswerte und einfache Methode auch zur Realisierung eines linearen Stellantriebs mit kleiner Stellgeschwindigkeit. In Verbindung mit längerer Motorwelle sind auch größere Stellwege möglich.
  • bei allen Motoren der Serien SH, ST, DA und DB ab 25 Stück möglich

Gewindeart abhängig vom Wellendurchmesser:

  • 4 mm Wellendurchmesser:max. M 4
  • 5 mm Wellendurchmesser: max. M 5
  • 6,35 mm Wellendurchmesser: max. M 6
  • 9,525 und 10 mm Wellendurchmesser: max. M 8
  • 14 mm Wellendurchmesser: max. M 12
  • UNC-Gewinde, Trapezgewinde oder andere auf Anfrage
Stückzahl Preis pro Stück
Stückpreis 9.90 €
Rüstkosten 13.50 €

Ab 250 Stück sind aufgrund der Serienfertigung wesentlich günstigere Preise möglich, die kaum über dem Preis des Standardmotors liegen.

Zurück zur Übersicht

Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 11
D-85652 Landsham
Telefon ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50