Kundenspezifische Ausführungen - größere Welle
- größere oder dickere Wellen dienen vor allem dazu, höhere Radialkräfte zu ermöglichen.
- bei allen Motoren der Serien SH, ST, DA und DB möglich
Toleranzhülsen sind eine preiswerte Methode um Kompatibilität mit manchmal leichter verfügbaren Übertragungselementen anderen Durchmessers herzustellen. Folgende Typen sind ab Lager erhältlich:
| Artikelnr. | Ausführung | 1 | 2 | 10 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| MK-DH-4-5 | 4 mm auf 5 mm | 19.00 € | 17.67 € | 16.15 € | 13.30 € |
| MK-DH-5-6,35 | 5 mm auf 6,35 mm | 19.00 € | 17.67 € | 16.15 € | 13.30 € |
| MK-DH-6,35-8 | 6,35 mm auf 8 mm | 19.00 € | 17.67 € | 16.15 € | 13.30 € |
| MK-DH-9,525-11 | 9,525 mm auf 11 mm | 19.00 € | 17.67 € | 16.15 € | 13.30 € |
(Länge 12 mm, Material 1.4305)
als kundenspezifische Motorausführung ab 100 Stück möglich:
- Baureihe ST2818 bis max. 7 mm
- Baureihe ST4018, ST4209 bis max. 8 mm
- Baureihe SH5618 bis max. 8 mm
- Baureihe ST5818, ST5709 bis max. 10 mm


