Kundenspezifische Ausführungen - Zahnriemenscheibe

  • kundenseitige Getriebe, Linearachsen, usw.
  • bei allen Motoren der Serien SH, ST, DA und DB möglich
  • für die Anbindung des Motors sind hier viele verschiedene Varianten möglich
  • Zahnriemengetriebe/Zahnriemenscheiben mit und ohne Nabe bzw. Bordscheiben sind formschlüssige Antriebssysteme mit hohem Leistungsvermögen, geringem Raumbedarf, geräuscharm, schwingungsabsorbierend, schmierstoff- und wartungsfrei und bieten mit über 93% einen hohen Wirkungsgrad. Unterschiedlichste Zahneinteilungen wie Mini pitch, metrisch 2-14 mm oder Zolleinteilung (MXL, XL, L) sind ebenso möglich wie spezielle Riemenbreiten und Zahnformen.
  • Rundriemen bieten eine einfache Installation bei gleichbleibenden Zugkräften bis zu einer maximalen Leistung von 500 W, wobei Riemenspanner entfallen können.
  • O-Ringe für kleinste Übertragungskräfte und Zugspannungen unter 0,7 N/mm2)
  • Flachriemenscheiben eignen sich für gleichmäßigen Betrieb, geringe zu beschleunigende Massen und bieten einen Überlastschutz bei Stößen.
  • Keilriemen werden in der Regel für sehr hohe Leistungen eingesetzt.
  • Drahtseile und Seilzüge bieten hohe Genauigkeit und Präzision für Applikationen wie Drucker, Kopiermaschinen, Plotter usw. und können durch Umlenkung auch dreidimensional verwendet werden, so dass der Motor an beliebiger Stelle plaziert werden kann. Sie sind sehr leicht und gegenüber Zahnriemen ca. 5 dB leiser.
  • Kettenräder von 6, 8 mm sowie 1/8", 1/2", 5/8", 3/4" Teilung in DIN 8187 und DIN 8188 mit oder ohne Nabe werden in der Regel für sehr hohe Leistungen eingesetzt.

Zurück zur Übersicht

Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 11
D-85652 Landsham
Telefon ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50