Kundenspezifische Ausführungen - Hohlwelle

  • Neben dem eigentlichen Antrieb erlauben Hohlwellen zusätzlich die Durchführung von Kabeln, Schläuchen oder auch Laserstrahlen durch den Motor. Die Hohlwellen-Schrittmotoren sind ansonsten mechanisch austauschbar zu Standardmotoren.
  • bei ausgewählten Motoren der Serien SH und ST serienmäßig möglich

Innendurchmesser der Hohlwelle:

  • Baureihe ST2818: 7 mm
  • Baureihe ST4118, ST4209, ST5709: 8 mm
  • Baureihe ST5918: 10,5 mm
  • Baureihe ST8918: 13 mm
  • Motortypen auf Anfrage

Zurück zur Übersicht

Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 11
D-85652 Landsham
Telefon ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50