SH8618 - Schrittmotor
Dieser Artikel ist archiviert und nicht mehr online bestellbar. Bitte setzen Sie sich bei Interesse mit uns in Verbindung.
Bei kompakten Baumaßen bietet die Baureihe SH8618 neben ihrem guten Drehmoment auch eine hohe Auflösung und wird mit preisgünstigen Treibern für Präzisionsanwendungen eingesetzt. In Verbindung mit den Mikroschritt-Treibern IMT.. und SMC.. stellt sie bei gleichem Auflösungsvermögen <0,36° eine äußerst kostengünstige Alternative zu den Mehrphasen-Motoren dar.
Sonstiges
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Spannung | Strom pro Wicklung |
Halte- Moment |
Widerstand pro Wicklung |
Induktivität pro Wicklung |
Rotor- trägh.- moment |
Gewicht | Länge "A" |
Verfüg- barkeit (*) |
||
| V | A | Ohm | mH | gcm2 | |||||||
| SH8618S4508 | 1,5 | 3,2 | 183,9 | 0,70 | 4,4 | 560 | 1,45 | 62,5 | S | ||
| SH8618M2008 | 6 | 1,41 | 424,3 | 6,0 | 72,0 | 1100 | 2,65 | 94 | S | ||
| SH8618M4008 | 3 | 2,8 | 424,3 | 1,50 | 14,4 | 1100 | 2,65 | 94 | S | ||
| SH8618M6008 | 2,4 | 4,2 | 424,3 | 0,78 | 6,0 | 1100 | 2,65 | 94 | S | ||
| SH8618M7508 | 1,73 | 5,3 | 424,3 | 0,44 | 3,8 | 1100 | 2,65 | 94 | S+ | ||
| SH8618L4008 | 5 | 2,8 | 565,7 | 2,5 | 27,2 | 1800 | 3,7 | 128 | S | ||
| SH8618L6708 | 3 | 4,7 | 565,7 | 0,90 | 8,8 | 1800 | 3,6 | 128 | S | ||
Verfügbarkeit: "S": Standardartikel, Kleinmengen ab Lager verfügbar, "S+": Vorzugsartikel, in größeren Stückzahlen ab Lager verfügbar, alle anderen Motoren nur auf Anfrage.
Kennlinien






