Verdrehsicherung für Linearaktuatoren

Dieser Artikel ist archiviert und nicht mehr online bestellbar. Bitte setzen Sie sich bei Interesse mit uns in Verbindung.

Stepper motors Zubehoer Verdrehsicherung - Verdrehsicherung für Linearaktuatoren

Um mit den Linearaktuatoren von Nanotec eine Linearbewegung zu erzielen, muss ein Verdrehen der Spindel verhindert werden. Falls dies nicht durch den mechanischen Aufbau der Kundenapplikation, wie z.B. bei spindelfixierten Linearachsen, sichergestellt ist, ermöglicht der Linearaktuator mit angebauter Verdrehsicherung eine schnelle und kostengünstige Realisierung von Linearapplikationen.

Der Standardhub der für die Serien L40, L42 und L57 erhältlichen Verdrehsicherung beträgt 55mm.

Andere Hublängen sind auf Anfrage für Stückzahlen größer 100 Stück erhältlich!

Bitte beachten Sie, dass Sie die Spindel nicht mehr separat bestellen müssen, wenn Sie eine Verdrehsicherung bestellen.

Download

Übersicht Baureihe 

Typ Größe Hub Motortyp
 
mm
VD42-M4X0,7 42 55 M4x0,7-Gewinde, L40-L42-Motoren
VD42-M6X0.5 42 55 M6x0,5 Gewinde L40-L42-Motoren
VD42-M6X1 42 55 M6x1 Gewinde L40-L42-Motoren
VD42-T5X5 42 55 T5x5 Spindel L40-L42-Motoren
VD42-T6X2 42 55 T6x2 Spindel L40-L42-Motoren
VD57-M6X0,5 56 55 M6x0,5 Gewinde L56-L57 Motoren
VD57-M6X1 56 55 M6x1 Gewinde L56-L57 Motoren
VD57-T10X2 56 55 T10x2 Spindel L56-L57 Motoren