Planetengetriebe mit Anbau durch Nanotec
Die Planetengetriebe der Serie Economy - SerieGPLL eignen sich besonders für Anwendungen, in denen bei gleichem Bauvolumen das erhöhte Drehmoment eines Motors mit Getriebe benötigt wird.Das geringfügig höhere Verdrehflankenspiel ist bei vielen Anwendungen wie z.B. Transportantrieben oder Positionierungen in eine Drehrichtung nicht relevant, außerdem bieten viele Steuerungen bereits einen automatischen Spielausgleich an (wie auch die PD4-I...) und kompensieren so das Umkehrspiel auf elektronischem Weg.
Kombinationsmöglichkeiten
- GPLL22 für ST20/28
- GPLL40 für ST41/42 und DB42
- GPLL52 für ST57/59 und DB56
Bitte beachten Sie, dass die GPLL- Getriebe nur fertig montiert und geprüft erhältlich sind und deshalb mit dem Motor zusammen bestellt werden müssen. Fügen Sie außerdem Ihrer Bestellung für jedes Getriebe die entsprechende Position "Anbau durch Nanotec" hinzu.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getriebe | Untersetzung | Abtriebs- drehmoment Nominal |
Abtriebs- drehmoment Max. |
Wirkungs- grad |
Gewicht | Länge "A" |
Größe | ||
| Ncm | Ncm | % | |||||||
| GPLL 22-5 (4 2/3 : 1) | 5:1 | 20 | 60 | 80 | 0,042 | 23,3 | 22 | ||
| GPLL 22-25 (25 1/5 : 1) | 25:1 | 30 | 90 | 70 | 0,048 | 29,5 | 22 | ||
| GPLL 22-90 (89 121/169:1) | 90:1 | 40 | 120 | 60 | 0,056 | 35,9 | 22 | ||
| GPLL 40-4 | 4:1 | 50 | 150 | 80 | 33 | 40 | |||
| GPLL 40-14 | 14:1 | 100 | 300 | 70 | 0,22 | 40,0 | 40 | ||
| GPLL 40-24 | 24:1 | 100 | 300 | 70 | 0,22 | 40,0 | 40 | ||
| GPLL 40-49 | 49:1 | 180 | 540 | 60 | 0,265 | 46,5 | 40 | ||
| GPLL 52-4 (4 1/3 : 1) | 4:1 | 150 | 450 | 80 | 0,45 | 53,0 | 52 | ||
| GPLL 52-15 (15 1/6 : 1) | 15:1 | 500 | 1500 | 70 | 0,65 | 68,5 | 52 | ||
| GPLL 52-53 (53 1/12 : 1) | 53:1 | 1000 | 3000 | 60 | 0,82 | 84,0 | 52 | ||
| GPLL 52-100 (100 2/7 : 1) | 100:1 | 1000 | 3000 | 60 | 0,82 | 84,0 | 52 | ||
| Anbau durch Nanotec - pro Getriebe 1 x Anbau erforderlich - | |||||||||