Über uns

Wir über uns
Seit 1991 bietet die Nanotec GmbH & Co KG ihren Kunden zuverlässige Unterstützung bei der Implementierung von Antriebslösungen an. Unsere Motoren und Steuerungen sind in einem breitgefächerten Lieferprogramm erhältlich und bieten die passende Lösung für nahezu alle Arbeitsaufgaben.
Mit durchdachter Konstruktion, der Einhaltung enger Fertigungstoleranzen und strikter Qualitätskontrolle bei allen Prozessschritten sorgen wir für hochwertige und langlebige Antriebslösungen.
Die Zertifizierung nach dem neuesten Standard ISO 9001:2008 durch den TÜV Management Service dokumentiert neben der Einhaltung der Normforderungen und einschlägiger Regelwerke die durchgängige Kundenorientierung unserer Prozesse und das erfolgreiche Bestreben nach kontinuierlicher Verbesserung der internen und externen Abläufe.
Unsere Vision: schnell, einfach - und trotzdem individuell
Die Anforderungen an Antriebslösungen sind vielfältig, und nur selten kann ein Standardmotor oder eine Leistungselektronik "out-of-the-box" benutzt werden, wenn ein optimales Ergebnis erzielt werden soll. Deshalb bieten wir schon bei relativ kleinen Stückzahlen kundenspezifische Ausführungen unserer Motoren und Steuerungen an. Unsere Ingenieure entwickeln auf Wunsch das optimale mechanische und elektronische Design einer individuellen Lösung.
Durch In-House Konfektionierung und breitbandige Lagerhaltung sind wir in der Lage, flexibel und schnell auf Kundenwünsche zu reagieren.
Pünktlich und zuverlässig
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sind bei uns keine leeren Phrasen, sondern sie lassen sich ablesen. Beispielsweise an der Termintreue: 98 % aller bestätigten Liefertermine kann Nanotec einhalten. Bei den restlichen 2 % bemühen wir uns, Verzögerungen so gering wie möglich zu halten. In vielen Fällen schaffen wir es sogar, vorgezogene Lieferwünsche zu erfüllen.
Eine Leistung, die bei unseren Kunden ankommt: Über 4000 Motoren und 200 Steuerungen, die wir pro Woche ausliefern, sprechen ebenso für sich wie unsere namhaften Kunden: