Linearstellantrieb LS28
Die neuen Linear-Stellantriebe LS.. von Nanotec sind ideal für den Aufbau kostengünstiger und kompakter Linearsysteme, da Kupplung, ein Lagerstützpunkt sowie der Montageaufwand entfallen. Bei kleinen Lasten und Tragzahlen, etwa wenn Messwerte abgetastet oder gescannt werden, kann sogar auf die Linear-Führung verzichtet werden. Andere Motor- und Spindelvarianten (>500 Stück) ermöglichen eine optimale Anpassung an die Anwendung.
Vorteile
- wartungsfrei durch spez. Kunststoffmutter mit integrierter Verdrehsicherung (muss extra bestellt werden)
- doppelte Kugellager im Motor, somit kann eine zusätzliche Lagerung entfallen
- Linearbewegung bis zu 55 mm möglich
- selbsthemmend
- Auflösung 0,01 mm (1/1 - Schritt)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | |||||||
| LS2818S0604-T5x5-75 | 30 | 100 | 0,025 | 0,67 | 5,6 | 0,11 | 32 |
| LS2818S0604-T6x1-75 | 60 | 20 | 0,005 | 0,67 | 5,6 | 0,11 | 32 |
| LS2818S0604-T6x2-75 | 60 | 20 | 0,010 | 0,67 | 5,6 | 0,11 | 32 |
| LS2818L0604-T5x5-75 | 60 | 140 | 0,0025 | 0,67 | 9,2 | 0,25 | 51 |
| LS2818L0604-T6x1-75 | 120 | 30 | 0,005 | 0,67 | 9,2 | 0,25 | 51 |
| LS2818L0604-T6x2-75 | 120 | 30 | 0,010 | 0,67 | 9,2 | 0,25 | 51 |