Linearstellantrieb LS41
Die neuen Linear-Stellantriebe LS.. von Nanotec reduzieren nicht nur erheblich die Kosten sowie den Platzbedarf eines Linear-Systems, da Kupplung, ein Lagerstützpunkt sowie der Montageaufwand entfallen, sondern sie erhöhen zudem die Systemeigenschaften und Verfügbarkeit einer kompletten Miniatur-Linearachse.
Andere Motor-und Spindelvarianten (>500 Stück) ermöglichen eine einfache, schnelle und kostengünstige Systemerweiterung und Abstimmung auf neue Produkte.
Bei kleinen Lasten und Tragzahlen wie bei der Abtastung bzw. Scannen von Messwerten (opt., mech., akustisch usw,.) kann sogar die Linear-Führung entfallen.
Passende Gewindemuttern finden Sie unter Zubehör/Gewindemuttern
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schubkraft max. | Vor- schub |
Auflös- ung |
Strom pro Wicklung |
Widerstand pro Wicklung |
Gewicht | Länge "A" |
||
| N | mm/sec | mm/Step | A | Ohm | |||||
| LS4118S1404-T6x1-75 | 200 | 20 | 0,005 | 1,40 | 2,0 | 0,2 | 31 | ||
| LS4118S1404-T6x1-150 | 200 | 20 | 0,005 | 1,40 | 2,0 | 0,2 | 31 | ||
| LS4118S1404-T6x2-75 | 120 | 40 | 0,010 | 1,40 | 2,0 | 0,2 | 31 | ||
| LS4118S1404-T6x2-150 | 120 | 40 | 0,010 | 1,40 | 2,0 | 0,2 | 31 | ||
| LS4118S1404-T5X5-75 | 80 | 100 | 0,025 | 1,40 | 2,0 | 0,2 | 31 | ||
| LS4118S1404-T5X5-150 | 80 | 100 | 0,025 | 1,40 | 2,0 | 0,2 | 31 | ||
