Permanentmagnet Schrittmotor Linearstellantriebe LSP

Linearstellantriebe LSP - Permanentmagnet Schrittmotor Linearstellantriebe LSP

Die Linearstellantriebe LSP basieren auf einem Permanentmagnet-Schrittmotor mit einem metrischen Gewinde auf der Motorwelle, so dass die Drehung der Motorwelle mit einer passenden Mutter in eine Linearbewegung umgesetzt wird.

Die Aktuatoren erlauben fein dosierte Verstellungen, z.B. für das Nachführen und Positionieren von Sensoren in medizinischen und optischen Geräten. Sie eignen sich ebenso für konstruktive Aufgaben im Bereich des Spannens, Öffnen und Schließens sowie die exakte Nachführung von Ventil- und Klappenverstellungen in Klima- und Regelgeräten.

Download

Übersicht Baureihe 

Passende Steuerung

SMC11

SMCI12

Ansteuerung:
Typ Schub-
kraft
Vor-
schub
Auflös-
ung
Strom
pro
Wicklung
Widerstand
pro
Wicklung
Induktivität
pro
Wicklung
Gewicht Länge
"A"
  N mm/sec mm/Step A Ohm mH
LSP0818M0104-M2x0.25 0.8 20 0,014 0,12 13,0 1,50 0,003 7,8
LSP1018M0204-M2X0.25 4 20 0,014 0,22 15,0 3,0 0,0043 10
LSP1518M0104-M2x0.4 3 20 0,02 0,07 170,0 35,0 0,010 11
LSP2575M0506-M2x0.4 10 15 0,008 0,35 20,0 8,0 0,036 16
LSP3575M0206-M3x0.5 40 10 0,01 0,16 120,0 180,0 0,090 22
LSP4275M0206-M3x0.5 50 10 0,01 0,13 140,0 288,0 0,13 22

 

Warenkorb
?
de en fr tr cn