Gewindespindeln für alle Linearaktuatoren und Linearstellantriebe
Schnell und kostengünstig zur kompletten Baugruppe
Um einfach und schnell Linearbewegungen mit einem Schrittmotor zu realisieren, bieten wir zu jedem Linearaktuator bzw. Linearmotor die passenden Gewindespindeln an. Nicht nur der Bestell- und Lieferaufwand wird dadurch reduziert, sondern gleichzeitig die Einhaltung der vorgegebenen Toleranz erhöht.
Schmierung: Die Schmierintervalle hängen von den äußeren Betriebsbedingungen ab. Bronze-Muttern müssen grundsätzlich regelmäßig geschmiert werden, z.B. mit Nanolube (unter Zubehör/Schmiermittel).
Toleranzen: Standardtoleranz -0 +3 mm
Bei genaueren Toleranzen muss die Toleranz in der Bestellung mit angegeben werden. Max. Genauigkeit nach DIN ISO 2768-1 (1991-06) Toleranzklasse: Mittel
Endenbearbeitung: Bei den Spindeln T6x1, T6x2 beträgt die Endenbearbeitung standardmäßig 4 mm Durchmesser, bei T5x5 sind es 3 mm Durchmesser und bei T10x2 sind es 8 mm.
Sonstiges
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Steigung | Steigungsverzug | Ø Außen | Ø Kern | Standard- Axialspiel |
Passende Motoren | Länge "A" |
||
| mm | mm / auf Strecke | mm | mm | ||||||
| T5x20-200 | 20 | ±0.1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,1 | L............T5x20 | 200 | ||
| ZST10-2-200-1 | 2 | ±0.1 / 300 | 9,7 | 8,2 | 0,06 | L..........T10X2 | 200 | ||
| ZST10-2-300-1 | 2 | ±0.1 / 300 | 9,7 | 8,2 | 0,06 | L..........T10X2 | 300 | ||
| ZST10-2-1050 | 2 | ±0.1 / 300 | 9,7 | 8,2 | 0,06 | L..........T10X2 | 1050 | ||
| ZST6-1-200-1 | 1 | ±0.1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,03 | L..........T6x1 | 200 | ||
| ZST6-1-300-1 | 1 | ±0.1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,03 | L..........T6x1 | 300 | ||
| ZST6-1-1050 | 1 | ±0.1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,03 | L..........T6x1 | 1050 | ||
| ZST6-2-200-1 | 2 | ±0.1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,03 | L..........T6x2 | 200 | ||
| ZST6-2-300-1 | 2 | ±0.1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,03 | L..........T6x2 | 300 | ||
| ZST6-2-1050 | 2 | ±0.1 / 300 | 5,4 | 3,6 | 0,1 | L..........T6x2 | 300 | ||
| ZST5-5-200-1 | 5 | ±0.1 / 300 | 5,4 | 3,6 | 0,1 | L..........T5x5 | 200 | ||
| ZST5-5-300-1 | 5 | ±0.1 / 300 | 5,4 | 3,6 | 0,1 | L..........T5x5 | 300 | ||
| ZST5-5-1050 | 5 | ±0.1 / 300 | 5,4 | 3,6 | 0,1 | L..........T5x5 | 1050 | ||
| ZST3,5-1-200 | 1 | 0,1 | 3,5 | 2,3 | 0,03 | L...3,5-1 | 200 | ||
| ZST3,5-1-500 | 1 | 0,1 | 3,5 | 2,3 | 0,03 | L...-T3,5x1 | 500 | ||
Dimensionen