Linearaktuatoren mit Trapezspindel

Linearaktuator L4118 - Linearaktuatoren mit Trapezspindel

Die Kombination eines High-Torque Schrittmotors mit einer Spindel hoher Steigung verleiht den Linear-Aktuatoren der Serie L4118 nicht nur eine äusserst hohe Verstellgeschwindigkeit (bzw. extrem kurze Stellzeiten) sondern ermöglicht in seiner kompakten Form zudem noch große Schub- und Zugkräfte.

Die neue Serie nun hat gegenüber der L4218-Serie eine verbesserte Konstruktion der in der Motor Hohlwelle verarbeiteten PEEK Buchse, weiterhin sind diese neuen Motoren auch noch 30% günstiger bei verbesserter Verfügbarkeit. Außerdem verfügt die neue Baureih L4118 nun über eine Einstellmutter im vorderen Lagerflansch mit der bequem das axiale Spiel der Welle einstellbar ist.

Mit den passenden Mikroschritt-Treibern SMCI.. sind Auflösungen bis <0,01mm / Schritt möglich und somit eignet sich diese Aktuator-Baureihe auch für Präzisions-Linearachsen.

Aufgrund des relativ guten Spindelwirkungsgrades von >0,5 wurden neben der Leistungsverbesserung gleichzeitig noch höhere Standzeiten erzielt.

Für Positionsrückmeldung sind die Linear-Aktuatoren auch mit angebautem Encoder erhältlich .

Bitte beachten Sie unsere Applikationshinweise, vor allem, dass ein Fahren auf feste Endanschläge vermieden werden sollte.

Ansteuerung:
Typ Schubkraft max. Vor-
schub
Auflös-
ung
Strom
pro
Wicklung
Widerstand
pro
Wicklung
Gewicht Länge
"A"
  N mm/sec mm/Step A Ohm
L4118S1404-T6x1 200 20 0.005 1,40 2,0 0.2 31
L4118S1404-T6x2 120 40 0.01 1,40 2,0 0.2 31
L4118S1404-T5x5 80 100 0.025 1,40 2,0 0.2 31
L4118M1804-T6x1 250 40 0.005 1,80 1,10 0.24 38
L4118M1804-T6x2 150 80 0.01 1,80 1,10 0.24 38
L4118M1804-T5x5 100 200 0.025 1,80 1,10 0.24 38
L4118L1804-T6x1 400 40 0.005 1,80 1,75 0.34 49
L4118L1804-T6x2 300 80 0.01 1,80 1,75 0.34 49
L4118L1804-T5x5 220 200 0.025 1,80 1,75 0.34 49
L5718L3008-T10x2 400 50 0,01 2,1 2,0 1,00 76
LT5718L3008-T10x2 1000 50 0,01 2,1 2,0 1,00 76
Die Spindeln müssen separat bestellt werden. (Zubehör -> Gewindepindeln!)