Linearaktuatoren mit Kugelumlaufspindel
Dieser Artikel ist archiviert und nicht mehr online bestellbar. Bitte setzen Sie sich bei Interesse mit uns in Verbindung.
Die neuen Linear-Aktuatoren mit integrierter Kugelumlaufspindel erreichen durch großdimensionierte Wälzlager eine hohe Schubkraft bis 2 kN bei sehr guter Genauigkeit und Lebensdauer.
Vorteile
- einfach Montage durch gleiche Flanschmaße wie die Standardmotoren (Sonderflansche auf Anfrage)
- gerollte Kugelumlaufspindel der Genauigkeitsklasse G7/G9
- Standardaxialspiel (max. 0,05) kompensierbar
- lieferbar in den Größen 28, 42 und 57
- Encoderausführung möglich
- Auf Anfrage: Hochpräzisions-Aktuator mit Spindelgenauigkeit bis G5 und Axialspiel <=0,01 sowie Schmutzabstreifer
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Flansch | Schub- kraft |
Vor- schub |
Vorschub bei max. F. | Auflös- ung |
Positionier- genauigkeit |
Spindelsteigung | Hub | Gewicht | ||
| mm | N | mm/sec | mm/sec | mm/Step | mm | mm | mm | ||||
| LK2818L1006 | 28 | 350 | 100 | 15 | 0,005 | 0,015 | 1 | 70 | 0,32 | ||