Linearaktuatoren mit Feingewinde
Dieser Artikel ist archiviert und nicht mehr online bestellbar. Bitte setzen Sie sich bei Interesse mit uns in Verbindung.
Die L40.. - L86.. Präzisions-Linearaktuatoren mit Feingewinde sind für die unterschiedlichsten Applikationen entwickelt worden, bei denen weniger große Stellkräfte und Geschwindigkeiten, sondern hohes Auflösungsvermögen bei möglichst geringen Preis, Bauvolumen und konstruktiven Montageaufwand gefordert sind. Der Stellweg wird nur durch die Spindellänge begrenzt, sodass äußerst flexible, wegunabhängige lineare Bewegungsaufgaben realisiert werden können.
Mit den kompakten Mikroschritt-Treibern wie z.B. SMC42 sind Auflösungen von < 0,001 mm/Schritt für Feinst-Positionierungen möglich.
Für Positionsrückmeldung sind die Linear-Aktuatoren auch mit angebautem Encoder oder Encoder und Linetreiber erhältlich.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | ||||||||
| L4018X1006-M4x0,7 | 40 | 0,0035 | 20 | 0,71 | 6,8 | 0,14 | 22 | 6 |
| L4018S1204-M6x1 | 50 | 0,005 | 30 | 1,20 | 2,8 | 0,2 | 33 | 4 |
| L4018S1618-M6x0,5 | 50 | 0,0025 | 15 | 0,2 | 33 | 4 | ||
| L5609X2008-M6x0,5 | 85 | 0,00125 | 20 | 1,41 | 2,7 | 0,35 | 38,5 | 8 |
| L5609X1108-M6x1 | 70 | 0,0025 | 25 | 0,78 | 7,2 | 0,35 | 38,5 | 8 |
| L5618X1408-M6x1 | 80 | 0,005 | 30 | 0,99 | 5,2 | 0,35 | 38,5 | 8 |
| L5618X1408-M5x0,8 | 100 | 0,004 | 25 | 0,99 | 5,2 | 0,35 | 38,5 | 8 |
| L5618X2508-M6x1 | 100 | 0,005 | 35 | 1,77 | 5,2 | 0,35 | 38,5 | 8 |