Mit den Motoren der Serie L59-A wird die rotative Bewegung des Schrittmotors direkt in einer Linearbewegung umgesetzt.
Ohne zusätzliche mechanische Komponenten kann mit diese Motor ein hochgenauer Vorschub realisiert werden. Ferner sind diese Motoren austauschbar zu den Standardschrittmotoren und Linearaktuatoren in der Baugröße 56 mm.
Die Kombination eines High-Torque Schrittmotors mit einer Spindel hoher Steigung verleiht den Linear-Aktuatoren der Serie L59 nicht nur eine äusserst hohe Verstellgeschwindigkeit (bzw. extrem kurze Stellzeiten) sondern ermöglicht in seiner kompakten Form zudem noch große Schub- und Zugkräfte. Mit den passenden Mikroschritt-Treibern SMCI.. eignet sich diese Aktuator-Baureihe auch für Präzisions-Linearachsen.
Für Positionsrückmeldung sind die Linear-Aktuatoren auch mit angebautem Encoder erhältlich .
Bitte beachten Sie unsere Applikationshinweise, vor allem, dass ein Fahren auf feste Endanschläge vermieden werden sollte.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schubkraft max. | Vor- schub |
Auflös- ung |
Strom pro Wicklung |
Widerstand pro Wicklung |
Gewicht | Hub | ||
| N | mm/sec | mm/Step | A | Ohm | mm | ||||
| L5918S2008-T10x2-A25 | 600 | 50 | 0,01 | 1,41 | 3,0 | 0,8 | 25 | ||
| L5918S2008-T10x2-A50 | 600 | 50 | 0,01 | 1,41 | 3,0 | 0,8 | 50 | ||
| L5918L3008-T10x2-A25 | 1000 | 25 | 0,01 | 2,1 | 2,0 | 1,15 | 25 | ||
| L5918L3008-T10x2-A50 | 1000 | 25 | 0,01 | 2,1 | 2,0 | 1,20 | 50 | ||