Verdrehsicherungen für Linearaktuatoren L4118
Um eine Linearbewegung zu erzielen, muss ein "Mitdrehen" der Spindel verhindert werden. Falls dies
nicht durch den mechanischen Aufbau der Kundenapplikation, wie z.B. durch bauseitiges Befestigen des Spindelkopfes sichergestellt ist, ermöglicht eine angebaute Verdrehsicherung
eine schnelle und kostengünstige Umsetzung eines realen Linearantriebes.
Der Standardhub, der für die Serie L41 erhältlichen Verdrehsicherung beträgt 25 oder 50mm.
Hinweis zur Bestellung:: Sie benötigen jeweils einen Grundkörper und eine Spindel, beide müssen den gleichen Verfahrweg (25 oder 50mm) aufweisen.
Andere Hublängen sind auf Anfrage für Stückzahlen > 100 Stk. erhältlich.
Sonstiges
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Verfahrweg | Auflös- ung |
Ausführungen | Länge "A" |
||
| mm | mm/Step | |||||
| AR-41-H-25 | 25 | - | Grundkörper | 47 | ||
| AR-41-H-50 | 50 | - | Grundkörper | 72 | ||
| AR-41-S-T6x1-25 | 25 | 0.005 | Spindel T6x1 | - | ||
| AR-41-S-T6x1-50 | 50 | 0.005 | Spindel T6x1 | - | ||
| AR-41-S-T6x2-25 | 25 | 0.01 | Spindel T6x2 | - | ||
| AR-41-S-T6x2-50 | 50 | 0.01 | Spindel T6x2 | - | ||
| AR-41-S-T5x5-25 | 25 | 0.025 | Spindel T5x5 | - | ||
| AR-41-S-T5x5-50 | 50 | 0.025 | Spindel T5x5 | - | ||
Dimensionen