Synchronisierte Schrittmotor-Linearaktuatoren mit Encoder und Controller Anwendungen Linearaktuatoren Linearaktuatoren Anwendungsbeispiele Linearaktuatoren synchronisieren: Video mit Applikationsbeispiel! 16 synchronisierte Achsen über Slave-Betrieb – ohne SPS. Jeder Motor fährt ein Ablaufprogramm mit einem eigenen Fahrprofil. Die einzelnen Fahrprofile werden von Steuerung 1 synchron gestartet. Abgeschlossene Fahrten werden an Steuerung 1 zurückgemeldet – Kommunikation über CANopen. Products used CL3-E motor controller /drive Controlled by fieldbus Closed loop with encoder Fully programmable 3 A rated current 12 – 24 V operating voltage LGA28 captive linear actuator Very compact NEMA 11 Force 50 – 210 N Resolution up to 0.000125 inch/step Integrated connector