BLDC-Motoren mit Controller Beschreibung Technische Daten Bürstenlose DC-Motoren mit integriertem Controller und Encoder bieten hohe Leistung und Dynamik. Sie kommen vor allem in Anwendungen mit dynamischer Beschleunigung zum Einsatz. Größe  - Nennleistung 52.5 W - 940 W Nenndrehzahl 3000 U/min - 4000 U/min Betriebsspannung 12 VDC - 57.6 VDC Schnittstelle USB, - Feldbus -, CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, Profinet
Schrittmotoren mit Controller Beschreibung Technische Daten Mit Closed-Loop-Schrittmotoren lassen sich Drehzahl, Position und Drehmoment genau regeln. Aufgrund ihres hohen Drehmoments bei niedrigen Drehzahlen eignen sie sich ideal für Direktantriebe. Größe  - Haltemoment  - Betriebsspannung 12 VDC - 57.6 VDC Encodertyp singleturn absolut, multiturn absolut Schnittstelle -, USB Feldbus CANopen, Modbus RTU, -, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, Profinet
Linearaktuatoren mit Controller Beschreibung Technische Daten Der PSA56 ist eine Kombination aus dem Hybrid-Linearaktuator LSA56 und den intelligenten Controllern der PD4-E-Serie. Er ist für Anwendungen mit hoher Wiederholgenauigkeit konzipiert. Größe Max. Kraft 346 N - 2013.5 N Geschwindigkeit 31.8 mm/s - 254 mm/s Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC Encodertyp singleturn absolut Feldbus EtherCAT, CANopen, Modbus TCP, Modbus RTU