Schrittmotoren mit Hohlwelle in verschiedenen Baugrößen
Die Schrittmotoren mit Hohlwelle von Nanotec sind in 3 Baugrößen erhältlich: 28mm (Nema 13) 42mm (Nema 17) und 56mm (Nema 23). Durch die Hohlwelle, die bei dem ST5918L3008-LA1 einen Innendurchmesser von 11mm hat, können sowohl Kabel als auch Laserstrahlen, etc. durchgeleitet oder geführt werden.
Für die Hohlwelle gibt es passende Hohlwellen-Encoder der Serie HEDS und HEDL, ebenso ist auch der Hohlwellen Schrittmotor mit den Schrittmotor Leistungsendstufen der Serie SMC ansteuerbar.
Andere Motoren sind in einer Hohlwellenausührung ab 250 Stk lieferbar.
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Strom pro Wicklung |
Halte moment |
Widerstand pro Wicklung |
Induktivität pro Wicklung |
Rotor- trägh.- moment |
Gewicht | Länge "A" |
Verfüg- barkeit (*) |
||
| A | Ohm | mH | gcm2 | |||||||
| ST2818L1006-LA | 0,67 | 12,7 | 9,2 | 5,6 | 18 | 0,25 | 50,5 | S* | ||
| ST4218M1404-LC-NEU | 1,40 | 24,0 | 1,20 | 1,70 | 48 | 0,27 | 38 | S | ||
| ST4218L1806-LC-NEU | 1,27 | 70,7 | 3,5 | 21,6 | 66,5 | 0,37 | 49,5 | S* | ||
| ST5918S3008-L2 | 2,1 | 0,92 | 1,44 | 4,4 | 275 | 0.65 | 51 | S* | ||
Verfügbarkeit: "S": Standardartikel, Kleinmengen ab Lager verfügbar, "S+": Vorzugsartikel, in größeren Stückzahlen ab Lager verfügbar, alle anderen Motoren nur auf Anfrage.
Kabel –und Steckerkonfektionierung