Start-Stop-Frequenz

FAQs

Support » Glossar » S

Die Start/ Stoppfrequenz ist die maximale Frequenz bei der ein Schrittmotor mit der angegebenen Belastung ohne Schrittverluste starten (bzw. in den Synchronlauf übergehen), und wieder stoppen kann. Die maximal mögliche Start/Stopp-Frequenz hängt wesentlich vom externen Trägheitsmoment und der Art, wie die Last am Motor gekoppelt ist, ab.

Bei zu hoher Start/Stopp Frequenz kann es am Beginn der Bewegung zu unerwünschten Pendelbewegung kommen und der Rotor kann nicht den Synchronfeld des Stators folgen. Zu niedrige Start/Stopp Frequenzen können dagegen das Rotor-Masse System zu Resonanzen anregen und verhindern dadurch eventuell mög- liche höhere Frequenzen. Die optimale Start/Stopp Frequenz kann eigentlich nur experimentell ermittelt wer- den, indem man die Frequenz so hoch als möglich wählt, z.B. 500-1000 Hz. Sobald der Motor nicht mehr anläuft, sollte man die maximale Start/Stopp-Frequenz ca. 25 % oder noch weiter reduzieren. (siehe auch: wie kann man Resonazen vermeiden).

Die mögliche Start / Stopp-Frequenz finden Sie auf der x-Achse der Drehmoment-Kennlinien mit ns gekenn- zeichnet, sie bezieht sich auf den leerlaufenden Schrittmotor (ohne Last). Um in etwa die mögliche Start/ Stopp Drehzahl unter Last ermiteln zu können, kann von ns auf die max. Drehmomentachse eine Gerade gezogen werden. Hier kann dann die mögliche Drehzahl abgelesen werden.

Zurück zur Übersicht

Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstr. 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Telefon ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn