Welche Eigenschaften hat ein Schrittmotor?

FAQs

Support » FAQ » Schrittmotoren

Schrittmotoren bieten folgende Vorteile:

  • Schrittgenaues Positionieren ohne ext. Weggeber (open loop)
  • Digitale Steuerimpulse für Geschwindigkeit und Position
  • Geschwindigkeit ist proportional zur Eingangsfrequenz
  • Schrittfehler (<5%) sind nicht kommulativ (entspricht bezogen auf 1,8° bzw. 0,9° = +/- 0,09 bzw. 0,045°)
  • Hohes Drehmoment bereits bei kleineren Drehzahlen (Getriebe kann gegenüber BLDC Motoren oftmals entfallen)
  • Einfache und preiswerte Ansteuerelektronik
  • Die hohe Steifigkeit ermöglicht es dem Rotor ohne Bremse in seiner Halte-Position zu verharren. Ferner gibt es bei Schrittmotoren kein Pendeln (hunting) um die Motorachse während der Motor in seiner Nulllage verharrt, was bei Servomotoren oft zu Problemen führt.
  • Exzellentes Beschleunigungsvermögen
  • Höchste Leistungsdichte bei kleinen bis mittleren Geschwindigkeiten
  • Kann blockieren, ohne dass die Wicklungen beschädigt werden
  • Hohe Lebenserwartung (bürstenlos, die Lebensdauer hängt daher nur von den Lagern ab)

Zurück zur Übersicht

Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstr. 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn