Kann man einen Motor mit höherer Spannung betreiben als auf dem Motor Typenschild angegeben?

FAQs

Support » FAQ » Schrittmotoren

Diese Angabe bezieht sich nur auf den Konstantspannungsbetrieb, der eigentlich heutzutage aufgrund der günstigen und wesentlich effizienteren Konstantstrom Treiber wie IMT901 oder SMC(I) kaum noch eingesetzt wird.
Beim Anlegen dieser Typenschild Spannung stellt sich nach einer endlichen Zeit (i = U / R (1 – e^(-τ(L/R)) der Nennstrom (I= U/R) -und damit auch das Drehmoment- ein.
Um den Effekt des langsamen Stromanstiegs zu reduzieren, werden heute die Motoren über modernen Konstantstrom gesteuerte Ansteuerungen mit weit höheren Spannungen betrieben, um höhere Drehmomente auch bei höheren Drehzahlen zu erreichen.

Die Angabe des Nennstromes ist dagegen eine sehr wichtige Kenngröße, da das Drehmoment zum Strom ist und somit eine feste Größe zum Drehmoment darstellt. Der Strom gibt außerdem die max. Verlustleistung des Motors (P = I² * R) an und sollte bei einer Einschaltdauer von 100% nicht überschritten werden.

Zurück zur Übersicht

Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstr. 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn