Warum nimmt bei abnehmender Spannung der Strom zu?

FAQs

Support » FAQ » Schrittmotoren

In einem geschlossenen mechanischen System bleibt aus Gründen des Energieerhaltungsgesetztes die Summe von potentieller und kinetischer Energie immer gleich und lässt sich nicht aus den Gesetzmäßigkeiten der Physik herleiten.
Es wurde durch physikalische Befunde immer wieder bestätigt, wie wir es hier auch z.B. mit dem Motor ST5918M3008 glaubhaft wieder geben können.
Das Externe Drehmoment bleibt jeweils bei 24V und 48V mit 0,65 Nm gleich und zwar bei einer Drehzahl 1000 U/min. Die Leistungsabgabe beträgt P2 = Md * n * 3,14/30 = 0,65 Nm * 1000 * 3,14/30 = 68W, egal ob eine Versorgungsspannung 24V oder 48V die Leistungstreiber und den Motor versorgt. Während der Strom bei 48V = P = U / I = I = P / U = 68W / 48V = 1,4 A beträgt steigt der Strom bei 24V = 68W / 24V auf 2,8A an.
Die Verlustleistung (Unetz * Inetz = Pbewegung + Pv) vom Motor, Treiber und Netzgerät wurde dabei nicht berücksichtigt, da sie ohnehin grob nur bei max. 10% liegt und somit die generelle Aussage nicht verändert.

Zurück zur Übersicht

Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstr. 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn