Was ist bei Verbindung einer SMCI-Steuerung oder PD-Motors mit USB mit einem PC zu beachten?

FAQs

Support » FAQ » Schrittmotorsteuerungen

  • Bei Verwendung von Notebooks im Netzbetrieb muss vor dem Anstecken der USB Verbindung das Netzkabel gezogen werden, da beim Laden des Akkus über das Netzteil eine 115V Wechselspannung entsteht. Beim Anstecken fliest der Ausgleichsstrom über die USB Verbindung und zerstört die Steuerung. Eine Reparatur ist nicht mehr möglich.
  • Für die Benutzung der SMCI33-2 (RS485) in einem Netzwerk bitte die Anweisungen im Handbuch genau beachten!


Um Ihre USB-Verbindung komplett galvanisch zu entkoppeln kann unten aufgeführter Isolator verwendet werden. Weiterführende Informationen erhalten sie über den unten genannten Link zur Firma Wiesemann & Theis. Dort kann dieser auch erworben werden.

USB-Isolator von Wiesemann & Theis Galvanisch entkoppelter Anschluss

Der USB-Isolator von Wiesemann & Theis ermöglicht den galvanisch entkoppelten Anschluss von USB-Peripheriegeräten an einen USB-Host. USB-Ports in stationären Rechnern besitzen grundsätzlich keine galvanische Trennung der USB-Schnittstelle von der übrigen Rechnerhardware. Während diese Eigenschaft bei allen USB-Geräten ohne eigenen Massebezug kein Problem darstellt, sollten USB-Geräte mit Erdbezug galvanisch getrennt an den Rechner angeschlossen werden. Durch diese Maßnahme werden Masseschleifen mit ihren unerwünschten Ausgleichsströmen vermieden, die die Datenübertragung stören und im Extremfall die Schnittstellen zerstören können. Die galvanische Entkopplung lässt sich einfach erreichen, indem der W&T USB-Isolator in das vorhandene Anschlusskabel des USB-Gerätes eingefügt wird. Weitere Software oder Treiber sind nicht notwendig.

Homepage Firma Wiesemann & Theis mit Bezugsmöglichkeit des USB-Isolators

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen dieses Artikels vorbehalten

Zurück zur Übersicht

Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstr. 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn