Warum gibt es Motoren mit 4 / 6 oder 8 Anschlusslitzen?

Support » FAQ » Schrittmotoren
Die Anzahl der Litzen an einem Motor sagt etwas darüber aus, in welchem Betrieb bzw. mit welcher Ansteuerung sich dieser Motor betreiben lässt - Unipolar, Bipolar parallel, Bipolar seriell oder mit einer Wicklungshälfte. Die Schaltungsmöglichkeiten von Schrittmotoren mit 8 Litzen sind am vielfältigsten, da sie für alle Ansteuerungsarten geeignet sind und somit sehr flexibel für die unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden können. Durch die flexible Beschaltung sind die 8 Leiter Motoren häufig ab Lager verfügbar.
2 bzw. 4 Phasen Schrittmotoren mit 8 Anschlusslitzen können sowohl in Unipolar- als auch in Bipolar-Ansteuerung (parallel, seriell, eine Wicklungshälfte) betrieben werden. (Unterschied Unipolar zu Bipolar-- Link Animation)
Der Schrittmotor mit 6 Anschlusslitzen kann sowohl in Unipolar als auch in Bipolar seriell oder in Bipolar mit einer Wicklungshälfte betrieben werden. Bei offenen Mittelanzapfungen sind beide Anschlüsse getrennt zu isolieren. (Link Animation)
Bei 2 Phasen Schrittmotoren mit 4 Anschlusslitzen ist nur ein bipolarer Betrieb möglich. Aufgrund der geringeren Leistungsausbeute (nur das 1/2 Kupfer der Wicklungen ist im Einsatz) bietet Nanotec keine unipolaren Leistungsendstufen an.
