Kann die SMCI35 auch an einer Standard RS232 Schnittstelle betrieben werden?

FAQs

Support » FAQ » Schrittmotorsteuerungen

Nein, die SMCI35 kann nicht direkt an die RS232 Schnittstelle eines PCs angeschlossen werden!
Hardwareseitig sind die Unterschiede zwischen der RS232-Schnittstelle auf Seiten des PCs und der Steuerung zu beachten:
RS232 PC-seitig - negative Logik:

- Logische 1 entspricht einer Spannung zwischen -3 und -15 V.
- undefinierter Bereich zwischen -3 und +3 V.
- Logische 0 entspricht einer Spannung zwischen +3 und +15 V.
- Üblich ist die Verwendung von -12 und +12 V für High und Low.

RS232 steuerungsseitig TTL-RS232 - positive Logik:


- Logische 0 entspricht einer Spannung von 0 V.
- Logische 1 entspricht einer Spannung von 3,3 V.

Dies bedeutet, dass eine Direktverdrahtung zwischen PC- und Steuerungsschnittstelle der SMCI35 nicht ohne eine Signalanpassung funktionieren wird.

Zurück zur Übersicht

Kontaktinformationen

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstr. 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Warenkorb
?
de en fr tr cn